Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27102 EC6C |
27102 EC6I |
27102 EC7E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ø de passage (mm) | Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.02 € | 1 | 7 jours | 6 | ISO 6150 C | ||
18.60 € | 1 | 7 jours | 6 | ISO 6150 B | ||
17.35 € | 1 | 7 jours | 7,4 | European 7,4 mm |
Loading...
Niveau sonore (à 6 bars)(dBA) | 82 | Pression de fonctionnement max.(Bar) | 10 | Matière | Corps composite Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Point fort | Progressivité de soufflage | Conso d'air (à 6 bar)(Nm3/h) | 27 |
Configurer
Propriétés de base
Ø de passage(mm)
Profil
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles