Soufflette prevoS1 à buse métallique

Soufflette prevoS1 à buse métallique
Nos soufflettes air comprimé ont une forme compacte avec un embout intégré. Les utilisateurs apprécieront les soufflettes prevoS1 au quotidien pour leur facilité d’utilisation.

Ces soufflettes, équipées d’embouts Prevost intégrés, sont compatibles avec tous les grands standards. Ces embouts se connectent directement au raccord rapide de sécurité prevoS1, qui sert également à optimiser l’ergonomie de la soufflette (excellente prise en main).

La soufflette 27102 assure un soufflage directionnel précis et une bonne progressivité. La souplesse de la poignée permet de passer d’un soufflage léger à un jet d’air plus puissant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABG 06MTL
CBG 06MTL
EBG 07MTL
IBG 06MTL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.35 €

1 7 jours

14.35 €

1 7 jours

14.35 €

1 7 jours

14.35 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Niveau sonore (à 6 bars)(dBA) 89 Pression de fonctionnement max.(Bar) 12 Matière Corps composite Polyamide
Point fort Compact Conso d'air (à 6 bar)(Nm3/h) 20 Température(°C) -15 à +70
Force de soufflage (à 6 bar)(g) 390 Raccordement Embout intégré Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar)(bar) 2,2

Assistance technique