Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ABG 06OSH |
CBG 06OSH |
CPG 06OSH |
EBG 07OSH |
EPG 07OSH |
IBG 06OSH |
IPG 06OSH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau sonore (à 6 bars) (dBA) | Conso d'air (à 6 bar) (Nm3/h) | Force de soufflage (à 6 bar) (g) | Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar) (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.87 € | 1 | 7 jours | 87 | 13 | 260 | 1 | ||
14.87 € | 1 | 7 jours | 87 | 13 | 260 | 1 | ||
14.87 € | 1 | 7 jours | 89 | 14 | 168 | 0,5 | ||
14.87 € | 1 | 7 jours | 87 | 13 | 260 | 1 | ||
14.87 € | 1 | 7 jours | 89 | 14 | 168 | 0,5 | ||
14.87 € | 1 | 7 jours | 87 | 13 | 260 | 1 | ||
14.87 € | 1 | 7 jours | 89 | 14 | 168 | 0,5 |
Loading...
Pression de fonctionnement max.(Bar) | 12 | Matière | Corps composite Polyamide | Point fort | Compact |
---|---|---|---|---|---|
Température(°C) | -15 à +70 | Raccordement | Embout intégré |
Configurer
Propriétés de base
Niveau sonore (à 6 bars)(dBA)
Conso d'air (à 6 bar)(Nm3/h)
Force de soufflage (à 6 bar)(g)
Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar)(bar)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles