Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65492800 |
65493000 |
65493200 |
65493400 |
65495000 |
65495200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version | Diamètre extérieur d 1 (mm) | Diamètre de la Boule d 2 (mm) | Longueur totale l 1 (mm) | Distance centrale de la Surface de Boule à la Tête l 2 (mm) | Longueur jusqu'à l'aplatissement l 3 (mm) | Course Ressort de la Boule b (mm) | Surplomb de la Boule s (mm) | Alésage d'admission H8 (mm) | Charge du Ressort initiale* F1 (N) | Extrémité de charge à Ressort * F2 (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | A | 8 | 3 | 25 | 3.6 | 6 | 3.2 | 0.9 | 8 | 2.5 | 6.5 | 8.7 | |
16.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | A | 10 | 4 | 30 | 4.2 | 7 | 4.0 | 1 | 10 | 4.5 | 9 | 17 | |
16.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | A | 12 | 5 | 35 | 4.8 | 9 | 5.0 | 1.5 | 12 | 6.5 | 13 | 29.0 | |
17.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | A | 14 | 6.5 | 40 | 5.8 | 10 | 5.4 | 1.8 | 14 | 8 | 18 | 43 | |
27.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | B | 10 | 5.5 | 30 | 7.0 | 8 | 4.5 | 1 | 10 | 50 | 160 | 8.6 | |
29.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | B | 12 | 6.5 | 35 | 8.0 | 9 | 5.5 | 1.5 | 12 | 60.0 | 270.0 | 13.0 |
Loading...
Matériau | Acier / Acier inoxydable | Surface | Finition Bruni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Version
Diamètre extérieur d 1(mm)
Diamètre de la Boule d 2(mm)
Longueur totale l 1(mm)
Distance centrale de la Surface de Boule à la Tête l 2(mm)
Longueur jusqu'à l'aplatissement l 3(mm)
Course Ressort de la Boule b(mm)
Surplomb de la Boule s(mm)
Alésage d'admission H8(mm)
Charge du Ressort initiale* F1(N)
Extrémité de charge à Ressort * F2(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles