Poussoirs à ressort, lisse sans Douille, avec Boule mobile, inoxydable

Poussoirs à ressort, lisse sans Douille, avec Boule mobile, inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Corps et Ressort en Acier inoxydable.
Boule en Acier inoxydable, trempé.
Roulements en Plastique.
Plage de température : -30°C à +90°C.
Note :
Les Poussoirs à ressort sont utilisés pour la fixation ou comme dispositif pour presser quelque chose à l'intérieur ou le pousser vers l'extérieur. Grâce au Roulements en plastique, la Boule est isolée électriquement et le roulement dans celle-ci minimise l'usure de la contrepartie.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65499704B
65499705B
65499706B
65499708B
65499710B
65499712B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Diamètre extérieur d 1+/-0,04
(mm)
Diamètre de la Boule d 2
(mm)
Longueur l
(mm)
Surplomb de la Boule s
(mm)
Extrémité de charge à Ressort
(N)
Poids
(g)

5.18 €

1 Disponible 4 jours 4.842.0110.56.80.6

5.78 €

1 Disponible 4 jours 6.352.5130.7101.2

6.33 €

1 Disponible 4 jours 1663.5150.95242

7.26 €

1 Disponible 4 jours 18.884.5181.431.74.3

11.46 €

1 Disponible 4 jours 26106.5202.3497.1

12.06 €

1 Disponible 4 jours 38128.5223.16811

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge initiale (plage)(N) 0.01 à 50 Matériau Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique