Poussoirs à ressort, Plastique

Poussoirs à ressort, Plastique
  • Remise sur volume
Matériau :
Corps : POM, bleu. Boule en Acier (inoxydable, trempé) ou en POM, blanche. Ressort : Acier inoxydable.
Type N : Boule en Acier inoxydable.
Type P : Boule en POM.
Plage de température -30°C à +50°C.
Note :
Ces pièces sont utilisées dans des applications où, par exemple, la Conductivité électrique n'est pas souhaitée ou dans des environnements agressifs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65470600
65470800
65471000
65472600
65472800
65473000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version Taille de filetage d 1
(mm)
Longueur l
(mm)
Diamètre de bille
(mm)
Surplomb de la Boule s
(mm)
Charge du Ressort initiale* F1
(N)
Extrémité de charge à Ressort * F2
(N)
Poids
(g)

2.69 €

1 Disponible 4 jours NM 6143.51.012170.4

3.40 €

1 Disponible 4 jours NM 8165.01.520351.1

4.01 €

1 Disponible 4 jours NM 101962.020453.0

3.21 €

1 Disponible 4 jours PM 6143.51.012170.4

3.89 €

1 Disponible 4 jours PM 8165.01.520351.1

4.31 €

1 Disponible 4 jours PM 101962.020453.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau POM/ Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique