Poussoirs à ressort avec Boule mobile et Fente, Acier, oxydé noir

Poussoirs à ressort avec Boule mobile et Fente, Acier, oxydé noir
  • Remise sur volume
Matériau :
Corps : Acier, finition Bruni . Boule : Acier trempé.
Roulements : Plastique. Ressort : Acier inoxydable, tension de Ressort standard.
Plage de température : -30°C à +90°C.
Note :
Les Poussoirs à ressort sont utilisés pour la fixation ou comme dispositif pour presser quelque chose à l'intérieur ou le pousser vers l'extérieur. Grâce au Roulements en plastique, la Boule est isolée électriquement et le roulement dans celle-ci minimise l'usure de la contrepartie.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65460500B
65460600B
65460800B
65461000B
65461200B
65461600B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Taille de filetage d 1
(mm)
Diamètre de la Boule d 2
(mm)
Longueur l
(mm)
Surplomb de la Boule s
(mm)
Extrémité de charge à Ressort
(N)
Poids
(g)

5.22 €

1 Disponible 4 jours 4.8M 52.0120.56.81.1

5.56 €

1 Disponible 4 jours 6.3M 62.5140.7102

6.21 €

1 Disponible 4 jours 16M 83.5160.95244.2

6.56 €

1 Disponible 4 jours 18.8M 104.5191.431.77.6

9.41 €

1 Disponible 4 jours 26M 126.5222.34912

12.31 €

1 Disponible 4 jours 38M 168.5243.16825.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge initiale (plage)(N) 0.01 à 50 Matériau Acier Surface Finition Bruni

Assistance technique