Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65499905VB |
65499906VB |
65499908VB |
65499910VB |
65499912VB |
65499916VB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage d 1 (mm) | Diamètre de la Boule d 2 (mm) | Longueur l (mm) | Surplomb de la Boule s (mm) | Taille de la clé SW (mm) | Charge du Ressort initiale* F1 (N) | Extrémité de charge à Ressort * F2 (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 5 | 2.0 | 14 | 0.5 | 2.5 | 10 | 14 | 1.2 | |
11.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 6 | 2.5 | 15 | 0.7 | 3 | 11 | 16 | 2.2 | |
14.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 | 3.5 | 18 | 0.95 | 4 | 23 | 40 | 5 | |
18.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 4.5 | 23 | 1.4 | 5 | 28 | 54.3 | 10 | |
22.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 | 6.5 | 26 | 2.5 | 6 | 39.5 | 77.3 | 15 | |
28.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 | 8.5 | 33 | 3.1 | 8 | 50 | 88.7 | 37 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Surface | Vide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage d 1(mm)
Diamètre de la Boule d 2(mm)
Longueur l(mm)
Surplomb de la Boule s(mm)
Taille de la clé SW(mm)
Charge du Ressort initiale* F1(N)
Extrémité de charge à Ressort * F2(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles