Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65465500V |
65465600V |
65465800V |
65466000V |
65466200V |
65466700V |
65467100V |
65467400V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage d 1 (mm) | Diamètre du Boulons d 2 (mm) | Longueur l (mm) | n (mm) | Surplomb du Boulons s (mm) | t (mm) | Taille de la clé SW (mm) | Charge du Ressort initiale* F1 (N) | Extrémité de charge à Ressort * F2 (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 11 | 40 | 1.6 | |
6.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 2.5 | 0.9 | 2 | 15 | 43 | 2.8 | |
7.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 3 | 1.4 | 2.5 | 20 | 75 | 5.7 | |
7.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 4 | 22 | 1.5 | 3 | 1.4 | 3 | 20 | 75 | 9.1 | |
9.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 | 6 | 28 | 2.7 | 4 | 2 | 4 | 45 | 120 | 16 | |
11.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 5 | 2.5 | 5 | 64 | 160 | 26 | |
15.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 | 10 | 40 | 3.7 | 7 | 3 | 6 | 75 | 195 | 67 | |
23.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 24 | 12 | 52 | 3.7 | 10 | 3 | 8 | 90 | 245 | 129 |
Loading...
Matériau | Acier | Surface | Finition Bruni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage d 1(mm)
Diamètre du Boulons d 2(mm)
Longueur l(mm)
n(mm)
Surplomb du Boulons s(mm)
t(mm)
Taille de la clé SW(mm)
Charge du Ressort initiale* F1(N)
Extrémité de charge à Ressort * F2(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles