Poussoirs à ressort avec Boule et Fente, tension de Ressort forte, Acier inoxydable

Poussoirs à ressort avec Boule et Fente, tension de Ressort forte, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau :
Corps : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).
Boule : Acier inoxydable, trempé.
Ressort : Acier inoxydable. Forte tension du Ressort .
Plage de température : -40°C à +250°C.
Note :
Ces Poussoirs à ressort sont, par exemple, utilisés pour la fixation ou comme dispositif pour presser quelque chose à l'intérieur ou le pousser vers l'extérieur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65499802
65499803
65499804
65499805
65499806
65499808
65499810
65499812
65499816
65499820
65499824
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage d 1
(mm)
Longueur l
(mm)
Diamètre de bille
(mm)
Surplomb de la Boule s
(mm)
Force du Ressort F1
(N)
Force du Ressort F2
(N)
Poids
(g)

7.61 €

1 Disponible 4 jours M 210.341.620.1

6.28 €

1 Disponible 4 jours M 31.50.476.49.50.3

5.64 €

1 Disponible 4 jours M 42.50.8912180.4

5.59 €

1 Disponible 4 jours M 51230.915220.9

5.59 €

1 Disponible 4 jours M 6143.5119281.5

7.36 €

1 Disponible 4 jours M 8164.51.536623.5

8.29 €

1 Disponible 4 jours M 101962571047

10.62 €

1 Disponible 4 jours M 122282.56111010

13.53 €

1 Disponible 4 jours M 1624103.56814224

18.83 €

1 Disponible 4 jours M 2030124.58416643

30.43 €

1 Disponible 4 jours M 2434155.512723770

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique