Poussoirs à ressort avec Boule et Fente, Acier inoxydable

Poussoirs à ressort avec Boule et Fente, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau :
Corps : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).
Boule : Acier inoxydable, trempé.
Ressort : Acier inoxydable. Tension de Ressort standard.
Plage de température : -40°C à +250°C.
Note :
Ces Poussoirs à ressort sont, par exemple, utilisés pour la fixation ou comme dispositif pour presser quelque chose à l'intérieur ou le pousser vers l'extérieur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65499602
65499603
65499604
65499605
65499606
65499608
65499610
65499612
65499616
65499620
65499624
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage d 1
(mm)
Longueur l
(mm)
Diamètre de bille
(mm)
Surplomb de la Boule s
(mm)
Force du Ressort F1
(N)
Force du Ressort F2
(N)
Poids
(g)

8.10 €

1 Disponible 4 jours M 241.00.30.81.50.1

5.72 €

1 Disponible 4 jours M 371.50.434.50.3

5.14 €

1 Disponible 4 jours M 492.50.8614.50.6

5.14 €

1 Disponible 4 jours M 51230.98140.9

5.14 €

1 Disponible 4 jours M 6143.5111181.5

6.40 €

1 Disponible 4 jours M 8164.51.518313.5

7.88 €

1 Disponible 4 jours M 10196224457

9.76 €

1 Disponible 4 jours M 122282.5264910

12.24 €

1 Disponible 4 jours M 1624103.54186.024

16.04 €

1 Disponible 4 jours M 2030124.556111.043

29.11 €

1 Disponible 4 jours M 2434155.581151.070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique