Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65490300V |
65490400V |
65490500V |
65490600V |
65490800V |
65491000V |
65491200V |
65491600V |
65492000V |
65492400V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage d 1 (mm) | Diamètre de la Boule d 2 (mm) | Longueur l (mm) | Surplomb de la Boule s (mm) | Taille de la clé SW (mm) | Charge du Ressort initiale* F1 (N) | Extrémité de charge à Ressort * F2 (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 3 | 1.5 | 8 | 0.4 | 1.5 | 5 | 9 | 0.3 | |
3.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 4 | 2.5 | 12 | 0.8 | 2 | 12 | 18 | 0.8 | |
3.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 5 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | 15 | 22 | 1.2 | |
3.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 6 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 19 | 28 | 2 | |
4.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 | 4.5 | 18 | 1.5 | 4 | 36 | 62 | 4 | |
4.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 57 | 104 | 8 | |
6.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 61 | 110 | 12 | |
8.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 68 | 142 | 31 | |
12.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 | 12 | 43 | 4.5 | 10 | 84 | 166 | 64 | |
19.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 24 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 127 | 237 | 100 |
Loading...
Matériau | Acier | Surface | Finition Bruni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage d 1(mm)
Diamètre de la Boule d 2(mm)
Longueur l(mm)
Surplomb de la Boule s(mm)
Taille de la clé SW(mm)
Charge du Ressort initiale* F1(N)
Extrémité de charge à Ressort * F2(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles