Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65466400V |
65466500V |
65466600V |
65466800V |
65467000V |
65467200V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage d 1 (mm) | Diamètre de la Boule d 2 (mm) | Diamètre extérieur d 3 (mm) | Longueur totale l 1 (mm) | Longueur du filetage l 2 (mm) | l 3 (mm) | Surplomb de la Boule s (mm) | Taille de la clé SW (mm) | Force du Ressort F1 (N) | Force du Ressort F2 (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 4 | 2.5 | 6 | 12 | 9 | 7.5 | 0.8 | 2 | 12 | 18 | 1.1 | |
7.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 5 | 3 | 8 | 14 | 10 | 8.2 | 0.9 | 2.5 | 15 | 22 | 2.3 | |
8.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 6 | 3.5 | 10 | 15 | 10 | - | 1 | 3 | 19.3 | 26.6 | 3.8 | |
9.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 | 4.5 | 13 | 18 | 12.5 | - | 1.5 | 4.5 | 36 | 60.5 | 7.8 | |
11.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 6 | 16 | 23 | 17 | - | 2 | 5 | 57 | 103.5 | 14 | |
11.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 | 8 | 18 | 26 | 19 | - | 2.5 | 6 | 61 | 110 | 21 |
Loading...
Matériau | Acier | Surface | Finition Bruni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage d 1(mm)
Diamètre de la Boule d 2(mm)
Diamètre extérieur d 3(mm)
Longueur totale l 1(mm)
Longueur du filetage l 2(mm)
l 3(mm)
Surplomb de la Boule s(mm)
Taille de la clé SW(mm)
Force du Ressort F1(N)
Force du Ressort F2(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles