Poussoirs à ressort avec Boule et Tête, Hexagone intérieur, forte tension du Ressort, type ASNV

Poussoirs à ressort avec Boule et Tête, Hexagone intérieur, forte tension du Ressort, type ASNV
  • Remise sur volume
Matériau : Type ASNV : Corps : Acier inoxydable 1.4305.
Boule : Acier inoxydable, trempé.
Ressort : Acier inoxydable. Forte tension du Ressort .
Utilisé pour la fixation et pour presser quelque chose à l'intérieur ou le pousser vers l'extérieur.
Plage de température : -40°C à +250°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65499664V
65499665V
65499666V
65499668V
65499670V
65499672V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage d 1
(mm)
Diamètre de la Boule d 2
(mm)
Diamètre extérieur d 3
(mm)
Longueur totale l 1
(mm)
Longueur du filetage l 2
(mm)
l 3
(mm)
Surplomb de la Boule s
(mm)
Taille de la clé SW
(mm)
Force du Ressort F1
(N)
Force du Ressort F2
(N)
Poids
(g)

10.13 €

1 Disponible 4 jours M 42.561297.50.8212181.1

11.11 €

1 Disponible 4 jours M 53814108.20.92.515222.3

12.31 €

1 Disponible 4 jours M 63.5101510-1319.326.63.8

16.01 €

1 Disponible 4 jours M 84.5131812.5-1.54.53660.57.8

18.01 €

1 Disponible 4 jours M 106162317-2557103.514

20.87 €

1 Disponible 4 jours M 128182619-2.566111021

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique