Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65484300 |
65484400 |
65484500 |
65484700 |
65484800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur d 1 (mm) | Diamètre de la Boule d 2 (mm) | d 3 +0,5 (mm) | Longueur l 1 (mm) | s (mm) | Charge du Ressort initiale* F1 (N) | Extrémité de charge à Ressort * F2 (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 | 2.5 | 3.02 | 7.3 | 0.8 | 2.0 | 4.5 | 0.4 | |
4.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 | 3 | 4.03 | 9.0 | 0.9 | 2.5 | 7.5 | 0.6 | |
4.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 | 4 | 5.03 | 10.8 | 1.2 | 3.5 | 8.0 | 1.2 | |
5.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | 6 | 7.03 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 3.0 | |
5.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 6.5 | 8.03 | 18.0 | 2.1 | 6 | 15.0 | 5.1 |
Loading...
Matériau | Laiton / Acier inoxydable | Surface | Vide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur d 1(mm)
Diamètre de la Boule d 2(mm)
d 3 +0,5(mm)
Longueur l 1(mm)
s(mm)
Charge du Ressort initiale* F1(N)
Extrémité de charge à Ressort * F2(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles