Vis à billes à tête sphérique, Acier

Vis à billes à tête sphérique, Acier
  • Remise sur volume
Matériau : Vis : Acier Résistance à la traction 12.9, finition Bruni . Boule : Acier, trempé, clair.
Type A : avec Boule pleine.
Type B : avec Boule à face plate, pour Pince des Surfaces qui ne sont pas exactement parallèles.
Plage de température : -60°C à +350°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65450305
65450308
65450310
65450406
65450410
65450416
65450508
65450512
65450520
65450610
65450616
65450625
65450810
65450812
65450820
65450830
65451012
65451016
65451025
65451035
65451216
65451220
65451230
65451240
65451620
65451625
65451635
65451650
65452030
65452040
65452050
65452060
65455406
65455410
65455416
65455508
65455512
65455520
65455610
65455616
65455625
65455810
65455812
65455820
65455830
65456012
65456016
65456025
65456035
65456216
65456220
65456230
65456240
65456620
65456625
65456635
65456650
65457030
65457040
65457050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Taille de filetage d 1
(mm)
Longueur nominale
(mm)
d 3
(mm)
Longueur totale forme A l 1
(mm)
Longueur totale forme B l 2
(mm)
Diamètre de bille
(mm)
Taille de la clé SW
(mm)
Charge max.
(kN)
Poids
(g)

6.75 €

1 Disponible 4 jours AM 35-5-1.51.52.50.15

6.80 €

1 Disponible 4 jours AM 38-7.5-1.51.52.50.22

6.89 €

1 Disponible 4 jours AM 310-10-1.51.52.50.33

4.89 €

1 Disponible 4 jours AM 46-6-2.523.50.4

4.95 €

1 Disponible 4 jours AM 410-10-2.523.50.7

4.95 €

1 Disponible 4 jours AM 416-16-2.523.51.1

4.50 €

1 Disponible 4 jours AM 58-8-32.54.50.8

4.50 €

1 Disponible 4 jours AM 512-12-32.54.51.3

4.74 €

1 Disponible 4 jours AM 520-20-32.54.52.3

4.50 €

1 Disponible 4 jours AM 610-10.8-4391.5

4.50 €

1 Disponible 4 jours AM 616-16.8-4392.4

4.74 €

1 Disponible 4 jours AM 625-25.8-4393.9

4.50 €

1 Disponible 4 jours AM 810-11.2-5.54152.6

4.50 €

1 Disponible 4 jours AM 812-13.2-5.54153.2

4.50 €

1 Disponible 4 jours AM 820-21.2-5.54155.7

4.74 €

1 Disponible 4 jours AM 830-31.2-5.54158.9

5.36 €

1 Disponible 4 jours AM 1012-13.7-75205

5.36 €

1 Disponible 4 jours AM 1016-17.7-75206.8

5.55 €

1 Disponible 4 jours AM 1025-26.7-752011.2

5.71 €

1 Disponible 4 jours AM 1035-36.7-752016.2

6.08 €

1 Disponible 4 jours AM 1216-18-8.563010

6.08 €

1 Disponible 4 jours AM 1220-22-8.563012.4

6.63 €

1 Disponible 4 jours AM 1230-32-8.563019.6

7.25 €

1 Disponible 4 jours AM 1240-42-8.563028.5

9.94 €

1 Disponible 4 jours AM 1620-23.3-1286022

9.94 €

1 Disponible 4 jours AM 1625-28.3-1286028

10.38 €

1 Disponible 4 jours AM 1635-38.3-1286041

10.98 €

1 Disponible 4 jours AM 1650-53.3-1286048

25.34 €

1 Disponible 4 jours AM 2030-34.2-15109052

26.34 €

1 Disponible 4 jours AM 2040-44.2-15109072

26.34 €

1 Disponible 4 jours AM 2050-54.2-15109093

29.03 €

1 Disponible 4 jours AM 2060-64.2-151090115

8.87 €

1 Disponible 4 jours BM 461.8-5.62.523.50.4

9.06 €

1 Disponible 4 jours BM 4101.8-9.62.523.50.7

9.15 €

1 Disponible 4 jours BM 4161.8-15.62.523.51.1

9.29 €

1 Disponible 4 jours BM 582.2-7.532.54.50.8

9.50 €

1 Disponible 4 jours BM 5122.2-11.532.54.51.3

9.69 €

1 Disponible 4 jours BM 5202.2-19.532.54.52.3

7.88 €

1 Disponible 4 jours BM 6103-104391.5

8.06 €

1 Disponible 4 jours BM 6163-164392.4

8.15 €

1 Disponible 4 jours BM 6253-254393.9

9.21 €

1 Disponible 4 jours BM 8105-105.54152.6

9.21 €

1 Disponible 4 jours BM 8125-125.54153.2

9.33 €

1 Disponible 4 jours BM 8205-205.54155.7

9.44 €

1 Disponible 4 jours BM 8305-305.54158.9

9.33 €

1 Disponible 4 jours BM 10126-1275205

9.44 €

1 Disponible 4 jours BM 10166-1675206.8

9.75 €

1 Disponible 4 jours BM 10256-25752011.2

9.99 €

1 Disponible 4 jours BM 10356-35752016.2

12.91 €

1 Disponible 4 jours BM 12167-168.563010

12.92 €

1 Disponible 4 jours BM 12207-208.563012.4

13.35 €

1 Disponible 4 jours BM 12307-308.563019.6

13.74 €

1 Disponible 4 jours BM 12407-408.563028.5

20.09 €

1 Disponible 4 jours BM 162011-201286022

20.52 €

1 Disponible 4 jours BM 162511-251286028

20.91 €

1 Disponible 4 jours BM 163511-351286041

21.32 €

1 Disponible 4 jours BM 165011-501286048

41.13 €

1 Disponible 4 jours BM 203013.5-3015109052

41.45 €

1 Disponible 4 jours BM 204013.5-4015109072

41.82 €

1 Disponible 4 jours BM 205013.5-5015109093

Loading...

Informations de base

Matériau Acier Surface Finition Bruni

Assistance technique