Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65599505 |
65599506 |
65599508 |
65599510 |
65599512 |
65599514 |
65599516 |
65599520 |
65599524 |
65599530 |
65599536 |
65599542 |
65599548 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur d 2H13 (mm) | Diamètre extérieur d 4 (mm) | d 5 (mm) | Hauteur h 3 (mm) | h 4 (mm) | Pour Diamètre de Boulons (mm) | Charge statique F (kN) | Rondelle sphérique en option (réf.) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6.0 | 10.5 | 9.25 | 2.1 | 3.1 | M 5 | 5 | 65599405 | 5 | |
1.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7.1 | 12 | 11 | 2.8 | 4.2 | 6 | 6 | 65599406 | 1.4 | |
2.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9.6 | 17 | 14.5 | 3.5 | 5.6 | 8 | 12 | 65599408 | 3.8 | |
2.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 21 | 18.5 | 4.2 | 6.5 | 10 | 16 | 65599410 | 6.5 | |
3.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14.2 | 24 | 20 | 5 | 8.0 | 12 | 24 | 65599412 | 10.6 | |
3.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16.5 | 28 | 24.8 | 5.6 | 8.5 | 14 | 33 | 65599414 | 18 | |
3.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 30 | 26 | 6.2 | 9.6 | 16 | 45 | 65599416 | 18.7 | |
4.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23.2 | 36 | 31 | 7.5 | 11.7 | 20 | 71 | 65599420 | 32 | |
6.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 44 | 37 | 9.5 | 15.2 | 24 | 105 | 65599424 | 63 | |
9.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 56 | 49 | 12 | 19.2 | 30 | 191 | 65599430 | 133 | |
11.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42.0 | 68 | 60.00 | 15 | 23.5 | 36 | 262 | 65599436 | 236 | |
16.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 49.0 | 78 | 70.00 | 18 | 29.0 | 42 | 361 | 65599442 | 365 | |
26.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 56.0 | 92 | 82.00 | 22 | 35.5 | 48 | 476 | 65599448 | 641 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Matériau : acier inoxydable | EN 1.4301 Équiv. | Traitement de surface (détaillé) | Non fourni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur d 2 H13(mm)
Diamètre extérieur d 4(mm)
d 5(mm)
Hauteur h 3(mm)
h 4(mm)
Pour Diamètre de Boulons(mm)
Charge statique F(kN)
Rondelle sphérique en option (réf.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles