Sièges conique selon l'ancienne norme DIN 6319, Acier inoxydable 1.4301, type G

Sièges conique selon l'ancienne norme DIN 6319, Acier inoxydable 1.4301, type G
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
Les Rondelles sphériques selon l'ancienne norme DIN 6319 type C sont principalement utilisées avec des sièges conique DIN 6319 type D, pour les Raccords à visser à faces non parallèles. Les sièges conique DIN 6319 type G, avec un Diamètre extérieur et une Hauteur plus grands, doivent être utilisés pour les trous relativement grands ou les trous Fente .

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65599606
65599608
65599610
65599612
65599614
65599616
65599620
65599624
65599630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d 2H13
(mm)
Diamètre extérieur d 4
(mm)
d 5
(mm)
Hauteur h 3
(mm)
h 4
(mm)
Pour Diamètre de Boulons
(mm)
Charge statique F
(kN)
Rondelle sphérique en option (réf.) Poids
(g)

2.00 €

1 Disponible 4 jours 7.1171145.4M 66655994065.6

2.05 €

1 Disponible 4 jours 9.62414.557.1M 8126559940813

2.47 €

1 Disponible 4 jours 123018.557.3M 10166559941019

3.42 €

1 Disponible 4 jours 14.2362069.0M 12246559941237

3.67 €

1 Disponible 4 jours 16.54024.868.9M 14336559941448

3.75 €

1 Disponible 4 jours 194426710.4M 16456559941670

4.12 €

1 Disponible 4 jours 23.25031812.2M 20716559942094

6.10 €

1 Disponible 4 jours 2860371015.7M 2410565599424169

10.06 €

1 Disponible 4 jours 3568491219.2M 3019165599430238

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Matériau : acier inoxydable EN 1.4301 Équiv. Traitement de surface (détaillé) Non fourni

Assistance technique