Sièges conique selon l'ancienne norme DIN 6319, Acier inoxydable 1.4401, type D

Sièges conique selon l'ancienne norme DIN 6319, Acier inoxydable 1.4401, type D
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4401 (AISI 316).
Les Rondelles sphériques selon l'ancienne norme DIN 6319 type C sont principalement utilisées avec des sièges conique DIN 6319 type D, pour les Raccords à visser à faces non parallèles. Les sièges conique DIN 6319 type G, avec un Diamètre extérieur et une Hauteur plus grands, doivent être utilisés pour les trous relativement grands ou les trous Fente .

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65599555
65599556
65599558
65599560
65599562
65599564
65599566
65599570
65599574
65599580
65599586
65599592
65599598
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau : acier inoxydable Diamètre intérieur d 2H13
(mm)
Diamètre extérieur d 4
(mm)
d 5
(mm)
Hauteur h 3
(mm)
h 4
(mm)
Pour Diamètre de Boulons
(mm)
Charge statique F
(kN)
Rondelle sphérique en option (réf.) Poids
(g)

2.21 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4301 Équiv.6.010.59.252.13.1M 55655994555

2.42 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.7.112112.84.266655994561.4

2.36 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.9.61714.53.55.6812655994583.8

2.92 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.122118.54.26.51016655994606.5

4.05 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.14.2242058.012246559946210.6

4.36 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.16.52824.85.68.514336559946418

4.46 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.1930266.29.616456559946618.7

4.87 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.23.236317.511.720716559947032

7.26 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.2844379.515.2241056559947463

11.93 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.3556491219.23019165599480133

14.20 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.42.06860.001523.53626265599486236

19.97 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.49.07870.001829.04236165599492365

31.32 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.56.09282.002235.54847665599498641

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Non fourni

Assistance technique