Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65599656 |
65599658 |
65599660 |
65599662 |
65599664 |
65599666 |
65599670 |
65599674 |
65599680 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur d 2H13 (mm) | Diamètre extérieur d 4 (mm) | d 5 (mm) | Hauteur h 3 (mm) | h 4 (mm) | Pour Diamètre de Boulons (mm) | Charge statique F (kN) | Rondelle sphérique en option (réf.) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7.1 | 17 | 11 | 4 | 5.4 | M 6 | 6 | 65599456 | 5.6 | |
2.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9.6 | 24 | 14.5 | 5 | 7.1 | M 8 | 12 | 65599458 | 13 | |
2.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 30 | 18.5 | 5 | 7.3 | M 10 | 16 | 65599460 | 19 | |
4.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14.2 | 36 | 20 | 6 | 9.0 | M 12 | 24 | 65599462 | 37 | |
4.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16.5 | 40 | 24.8 | 6 | 8.9 | M 14 | 33 | 65599464 | 48 | |
4.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 44 | 26 | 7 | 10.4 | M 16 | 45 | 65599466 | 70 | |
4.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23.2 | 50 | 31 | 8 | 12.2 | M 20 | 71 | 65599470 | 94 | |
7.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 60 | 37 | 10 | 15.7 | M 24 | 105 | 65599474 | 169 | |
12.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 68 | 49 | 12 | 19.2 | M 30 | 191 | 65599480 | 238 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Matériau : acier inoxydable | EN 1.4401 Équiv. | Traitement de surface (détaillé) | Non fourni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur d 2 H13(mm)
Diamètre extérieur d 4(mm)
d 5(mm)
Hauteur h 3(mm)
h 4(mm)
Pour Diamètre de Boulons(mm)
Charge statique F(kN)
Rondelle sphérique en option (réf.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles