Sièges conique selon l'ancienne norme DIN 6319, Acier, phosphaté et huilé, type G

Sièges conique selon l'ancienne norme DIN 6319, Acier, phosphaté et huilé, type G
  • Remise sur volume
Matériau : Acier tempéré, phosphaté et huilé.
Les Rondelles sphériques selon l'ancienne norme DIN 6319 type C sont principalement utilisées avec des sièges conique DIN 6319 type D, pour les Raccords à visser à faces non parallèles. Les sièges conique DIN 6319 type G, avec un Diamètre extérieur et une Hauteur plus grands, doivent être utilisés pour les trous relativement grands ou les trous Fente .

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65560600
65560800
65561000
65561200
65561400
65561600
65562000
65562400
65563000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d 2H13
(mm)
Diamètre extérieur d 4
(mm)
d 5
(mm)
Hauteur h 3
(mm)
h 4
(mm)
Pour Diamètre de Boulons
(mm)
Charge statique F
(kN)
Rondelle sphérique en option (réf.) Poids
(g)

0.80 €

1 Disponible 4 jours 7.1171145.4M 69655406005.6

0.80 €

1 Disponible 4 jours 9.62414.557.1M 8176554080013

0.99 €

1 Disponible 4 jours 123018.557.3M 10266554100019

1.39 €

1 Disponible 4 jours 14.2362069.0M 12386554120037

1.47 €

1 Disponible 4 jours 16.54024.868.9M 14536554140048

1.51 €

1 Disponible 4 jours 194426710.4M 16736554160070

1.66 €

1 Disponible 4 jours 23.25031812.2M 201176554200094

2.67 €

1 Disponible 4 jours 2860371015.7M 2416865542400169

3.97 €

1 Disponible 4 jours 3568491219.2M 3026965543000238

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface (détaillé) Phosphaté

Assistance technique