Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65599406K |
65599408K |
65599410K |
65599412K |
65599416K |
65599420K |
65599424K |
65599430K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (Rondelle sphérique) d 1+0,22 (mm) | Diamètre intérieur (siège conique) d 2+0,22 (mm) | Diamètre extérieur d 4-0,2 (mm) | Hauteur h (mm) | Pour Diamètre de Boulons (mm) | Charge statique F (kN) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6.4 | 7.4 | 13 | 7 | M 6 | 6 | 4 | |
6.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8.4 | 9.7 | 17 | 8.5 | M 8 | 12 | 9 | |
7.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10.5 | 12.0 | 21 | 10.4 | M 10 | 16 | 16 | |
9.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 14.2 | 25 | 13.1 | M 12 | 24 | 31 | |
9.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 19.7 | 32 | 17 | M 16 | 45 | 62 | |
11.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 24.6 | 40 | 20.3 | M 20 | 71 | 122 | |
13.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 29.4 | 48 | 24.8 | M 24 | 105 | 216 | |
17.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 36.9 | 60 | 31.5 | M 30 | 191 | 427 |
Loading...
Type | Rondelles sphériques | Matériau | Acier inoxydable | Matériau : acier inoxydable | EN 1.4301 Équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface (détaillé) | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur (Rondelle sphérique) d 1 +0,22(mm)
Diamètre intérieur (siège conique) d 2 +0,22(mm)
Diamètre extérieur d 4 -0,2(mm)
Hauteur h(mm)
Pour Diamètre de Boulons(mm)
Charge statique F(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles