Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65599405 |
65599406 |
65599408 |
65599410 |
65599412 |
65599414 |
65599416 |
65599420 |
65599424 |
65599430 |
65599436 |
65599442 |
65599448 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur d 1H13 (mm) | Diamètre extérieur d 3 (mm) | h 1 (mm) | Hauteur h 2 (mm) | Hauteur totale, avec Rondelle sphérique h 4 (mm) | r 1 (mm) | Pour Diamètre de Boulons (mm) | Charge statique F (kN) | Siège conique en option Type D (Réf.) | Siège conique en option Type G (Réf.) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5.25 | 10.5 | 0.4 | 2.0 | 3.1 | 7.5 | M 5 | 5 | 65599505 | - | - | |
1.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6.4 | 12 | 0.7 | 2.3 | 4.2 | 9 | 6 | 6 | 65599506 | 65599606 | 0.9 | |
1.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8.4 | 17 | 0.6 | 3.2 | 5.6 | 12 | 8 | 12 | 65599508 | 65599608 | 2.5 | |
2.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10.5 | 21 | 0.8 | 4.0 | 6.5 | 15 | 10 | 16 | 65599510 | 65599610 | 4.7 | |
3.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 24 | 1.1 | 4.6 | 8.0 | 17 | 12 | 24 | 65599512 | 65599612 | 7.1 | |
3.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 28 | 1.2 | 5.0 | 8.5 | 22 | 14 | 33 | 65599514 | 65599614 | 10.0 | |
3.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 30 | 1.3 | 5.3 | 9.6 | 22 | 16 | 45 | 65599516 | 65599616 | 12.3 | |
3.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 36 | 2.0 | 6.3 | 11.7 | 27 | 20 | 71 | 65599520 | 65599620 | 21.0 | |
5.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 44 | 2.4 | 8.2 | 15.2 | 32 | 24 | 105 | 65599524 | 65599624 | 42.0 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 56 | 3.6 | 11.2 | 19.2 | 41 | 30 | 191 | 65599530 | 65599630 | 87.0 | |
11.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37 | 68 | 4.6 | 14.0 | 23.5 | 50 | 36 | 262 | 65599536 | - | 184.0 | |
15.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 43 | 78 | 6.5 | 17.0 | 29.0 | 58 | 42 | 361 | 65599542 | - | 297.0 | |
24.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 92 | 8.0 | 21.0 | 35.5 | 67 | 48 | 476 | 65599548 | - | 525.0 |
Loading...
Type | Rondelles sphériques | Matériau | Acier inoxydable | Matériau : acier inoxydable | EN 1.4301 Équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface (détaillé) | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur d 1 H13(mm)
Diamètre extérieur d 3(mm)
h 1(mm)
Hauteur h 2(mm)
Hauteur totale, avec Rondelle sphérique h 4(mm)
r 1(mm)
Pour Diamètre de Boulons(mm)
Charge statique F(kN)
Siège conique en option Type D (Réf.)
Siège conique en option Type G (Réf.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles