Rondelles sphériques selon l'ancienne norme DIN 6319, Acier, phosphaté et huilé, type C

Rondelles sphériques selon l'ancienne norme DIN 6319, Acier, phosphaté et huilé, type C
  • Remise sur volume
Matériau : Acier, tourné clair, trempé, Profondeur de Trempé min. 0,2 mm.
Les Rondelles sphériques selon l'ancienne norme DIN 6319 type C sont principalement utilisées avec des sièges conique DIN 6319 type D, pour les Raccords à visser à faces non parallèles. Les sièges conique DIN 6319 type G, avec un Diamètre extérieur et une Hauteur plus grands, doivent être utilisés pour les trous relativement grands ou les trous Fente .

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65540500
65540600
65540800
65541000
65541200
65541400
65541600
65542000
65542400
65543000
65543600
65544000
65544800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d 1H13
(mm)
Diamètre extérieur d 3
(mm)
h 1
(mm)
Hauteur h 2
(mm)
Hauteur totale, avec Rondelle sphérique h 4
(mm)
r 1
(mm)
Pour Diamètre de Boulons
(mm)
Charge statique F
(kN)
Siège conique en option Type D (Réf.) Siège conique en option Type G (Réf.) Poids
(g)

0.74 €

1 Disponible 4 jours 5.2510.50.42.03.17.5M 5665550500--

0.82 €

1 Disponible 4 jours 6.4120.72.34.296965550600655606000.9

0.82 €

1 Disponible 4 jours 8.4170.63.25.61281765550800655608002.5

1.07 €

1 Disponible 4 jours 10.5210.84.06.515102665551000655610004.7

1.42 €

1 Disponible 4 jours 13241.14.68.017123865551200655612007.1

1.51 €

1 Disponible 4 jours 15281.25.08.5221453655514006556140010.0

1.51 €

1 Disponible 4 jours 17301.35.39.6221673655516006556160012.3

1.69 €

1 Disponible 4 jours 21362.06.311.72720117655520006556200021.0

2.47 €

1 Disponible 4 jours 25442.48.215.23224168655524006556240042.0

4.06 €

1 Disponible 4 jours 31563.611.219.24130269655530006556300087.0

6.13 €

1 Disponible 4 jours 37684.614.023.5503639465553600-184.0

8.51 €

1 Disponible 4 jours 43786.517.029.0584254265554000-297.0

13.12 €

1 Disponible 4 jours 50928.021.035.5674871465554800-525.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rondelles sphériques Matériau Acier Traitement de surface (détaillé) Non fourni

Assistance technique