Caoutchouc en Acier pour charges lourdes Douilles -P, version pressée

Caoutchouc en Acier pour charges lourdes Douilles -P, version pressée
  • Remise sur volume
Matériau : Métal Pièces : Acier, zingué.
Élastomère : Caoutchouc naturel, Dureté 55-75° Shore A, selon la Taille.
Version : Avec Caoutchouc dur, pressé entre la Douille intérieure et la Douille extérieure. Convient pour une charge radiale élevée, une charge axiale moyenne et une faible torsion.
Tolérance du trou de montage : En fonction de la Taille réelle du Diamètre extérieur de la Douille, la Tolérance du trou de montage doit être déterminée, conformément à l'ajustement requis.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
685102230P
685102520P
685122435P
685122525P
685122618P
685122632P
685133040P
685143067P
685163216P
685163225P
685163250P
685164032P
685183432P
685204555P
685204559P
685244290P
685255065P
685255589P
685264040P
685305589P
685325650P
685407557P
685507060P
685508095P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(mm)
Diamètre intérieur d
(mm)
Longueur de la Prise intérieure l
(mm)
Longueur de la Douille extérieure L
(mm)
Charge radiale admissible, statique F r
(N)
Taux de Ressort, radial C r
(N/mm)
Charge axiale admissible, statique F a
(N)
Taux de Ressort, axial C a
(N/mm)
Angle de braquage admissible, Phi statique
(°)
Couple admissible, statique M d
(Nm)
Taux de Ressort C f
(Nm/Grad)
Poids
(g)

9.67 €

1 Disponible 4 jours 22+0.110+0,1533+/-0,130+/-0,3280058004108001513.50.9047

9.88 €

1 Disponible 4 jours 25+0,110+0,1524+/-0,120+/-0,340002500410350157.50.5036

11.27 €

1 Disponible 4 jours 24+0.112+0.1538+/-0,135+/-0,33000540013307501017017.0061

10.80 €

1 Disponible 4 jours 25+0,112+0.1528+/-0,125+/-0,34920520050060010111.147

8.28 €

1 Disponible 4 jours 26+0.112+0.1524+/-0,118+/-0,369020006802701360.4638

11.95 €

1 Disponible 4 jours 26+0.112+0.1536+/-0,132+/-0,31370500084053013151.1561

10.34 €

1 Disponible 4 jours 30+0,113+0.1540+/-0,140+/-0,31570510083048014261.8696

13.78 €

1 Disponible 4 jours 30+0,114+0.1576+/-0,167+/-0,3390068002310120015422.80157

11.04 €

1 Disponible 4 jours 32+0.1516+0.217+/-0,116+/-0,31900160031030012.511.50.9239

12.88 €

1 Disponible 4 jours 32+0.1516+0.228+/-0,125+/-0,3360058007705801527.31.8277

14.03 €

1 Disponible 4 jours 32+0.1516+0.254+/-0,150+/-0,339007000123010007.5253.30122

14.24 €

1 Disponible 4 jours 40+0,1516+0.238+/-0,132+/-0,31600240032048015211.40121

10.57 €

1 Disponible 4 jours 34+0.1518+0.336+/-0,132+/-0,31670600078058015140.9397

15.32 €

1 Disponible 4 jours 45+0,1520+0,362,5+/-0,155+/-0,334307000186078015402.67259

15.32 €

1 Disponible 4 jours 45+0,1520+0,362,5+/-0,159,5+/-0,33900730091095015362.40268

21.61 €

1 Disponible 4 jours 42+0.1524+0.396+/-0,190+/-0,3390097005040250035719.00414

18.39 €

1 Disponible 4 jours 50+0,1525+0,367,5+/-0,165,5+/-0,363801800076021001013013.00398

25.29 €

1 Disponible 4 jours 55+0,1525+0,393,5+/-0,189,5+/-0,39800190001650220015855.67688

14.94 €

1 Disponible 4 jours 40+0,1526+0.345+/-0,140+/-0,349001000010001500759.58.50136

24.99 €

1 Disponible 4 jours 55+0,1530+0,494+/-0,189,5+/-0,31370028000260037001397.57.50635

20.70 €

1 Disponible 4 jours 56+0,1532+0.455+/-0,150+/-0,31500089001300131012.512510.00333

27.58 €

1 Disponible 4 jours 75+0,240+0,470+/-0,157+/-0,3590013000451090141339.50812

23.00 €

1 Disponible 4 jours 70+0,1550+0,460+/-0,160+/-0,31170037000588029006.533050.80626

31.41 €

1 Disponible 4 jours 80+0,250+0,4100+/-0,195+/-0,31470019500343028008235.229.401130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier / Caoutchouc naturel Surface Étamé

Assistance technique