Bagues de fixation en caoutchouc et métal MAED-FLEX ®

Bagues de fixation en caoutchouc et métal MAED-FLEX <sup>®</sup>
  • Remise sur volume
Matériau : Élastomère : CR Caoutchouc chloroprène, Dureté 75+/-5° Shore A.
Pièce métallique (Écrou) : Acier, zingué.
Composants standards pour montage élastique.
La qualité du Caoutchouc utilisé possède des propriétés physiques parfaites.
· Montage rapide et facile.
· Réduit le bruit et les vibrations.
· Utilisation polyvalente avec différentes possibilités de montage.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.
Autres Tailles, duretés Shore ou types Élastomère sur demande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68551003
68551004
68551005
68551006
68551008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
Diamètre de la Bride d 3
(mm)
Longueur de montage l 1
(mm)
Épaisseur de la Bride l 2
(mm)
Alésage nécessaire de la contrepartie D 8
(mm)
S
(mm)
Poids
(g)

1.35 €

1 Disponible 4 jours M 37992.57.0 - 7.30,6 - 2,51

1.43 €

1 Disponible 4 jours M 49121239,0 - 9,30,5 - 2,81.7

1.58 €

1 Disponible 4 jours M 510.215153.510,2 - 10,50,5 - 3,83

1.81 €

1 Disponible 4 jours M 612.71817412,7 - 13,01,5 - 5,05.3

2.12 €

1 Disponible 4 jours M 8162422516,0 - 16,31,5 - 6,511

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Néoprène / Acier Surface Étamé

Assistance technique