Pare- Amortisseur en caoutchouc et métal MGK, conception conique

Pare- Amortisseur en caoutchouc et métal MGK, conception conique
  • Remise sur volume
Matériau : Pièces métalliques : Acier zingué.
Élastomère : Caoutchouc naturel Dureté 55° Shore A.
Composants standards simples et à prix raisonnable utilisés pour le montage élastique. En cas de charge de cisaillement, leur Capacité de charge est considérablement inférieure à celle en cas de charge de Pression . Ceci doit être pris en compte lorsque des Forces de Masse horizontales ou une traction de Courroie se produisent. La qualité du Caoutchouc utilisé possède des propriétés physiques parfaites.
Type A : avec Boulons filetés avec filetage extérieur .
Type I : avec Filetage intérieur.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68583100
68583500
68584100
68584500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur H
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Taille de filetage x Longueur G x L
(mm)
Taux de Ressort (moyen) pour charge de Pression CD
(N/mm)
Charge de Pression F perm.
(N)
Poids
(g)

4.06 €

1 Disponible 4 jours 1725Filetage extérieur M 6 x 1811950015

9.23 €

1 Disponible 4 jours 1850Filetage extérieur M 10 x 28670200075

4.58 €

1 Disponible 4 jours 1725Filetage intérieur M 6 x 613050015

9.73 €

1 Disponible 4 jours 1850Filetage intérieur M 10 x 10735200075

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc naturel / Acier Surface Étamé

Assistance technique