Tampon en caoutchouc et métal MGP avec Boulons filetés avec filetage extérieur, Acier, zingué

Tampon en caoutchouc et métal MGP avec Boulons filetés avec filetage extérieur, Acier, zingué
  • Remise sur volume
Matériau : Élastomère : Caoutchouc naturel, Dureté 55° Shore A.
Pièces métalliques : Acier zingué.
Filetage extérieur des deux côtés.
Composants standards pour montage élastique. La qualité du Caoutchouc utilisé possède des propriétés physiques parfaites.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.
Autres Tailles, duretés Shore ou types Élastomère sur demande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68528000
68528100
68528300
68528600
68528700
68528800
68528900
68529000
68530100
68530200
68530400
68530420
68530425
68530500
68530700
68530715
68530725
68530730
68530800
68530900
68530925
68531100
68531110
68531120
68531123
68531128
68531200
68531230
68531300
68531400
68531500
68531600
68531700
68531750
68531760
68531770
68531800
68531840
68531900
68532000
68532100
68532150
68532155
68532200
68532300
68532400
68532500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur H
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Longueur du filetage I
(mm)
Taux de Ressort (moyen) pour charge de Pression CD
(N/mm)
Charge de Pression F perm.
(N)
Taux de Ressort (moyen) pour charge de cisaillement CS
(N/mm)
Charge de cisaillement F perm. (CS)
(N)
Poids
(g)

3.12 €

1 Disponible 4 jours 88M 3630359101

3.12 €

1 Disponible 4 jours 1010M 41044439153.2

3.43 €

1 Disponible 4 jours 1510M 41029435153.9

3.16 €

1 Disponible 4 jours 715M 4101749529355.8

3.16 €

1 Disponible 4 jours 815M 4101609527356

2.74 €

1 Disponible 4 jours 1015M 4101249524356.4

2.74 €

1 Disponible 4 jours 2015M 413549510357

3.25 €

1 Disponible 4 jours 1515M 410619513357.8

3.16 €

1 Disponible 4 jours 820M 618307170366015

3.16 €

1 Disponible 4 jours 1020M 618150170406015

3.20 €

1 Disponible 4 jours 1520M 618130170246020.0

3.20 €

1 Disponible 4 jours 2020M 618100170206019

3.20 €

1 Disponible 4 jours 2520M 61870170136020.0

3.60 €

1 Disponible 4 jours 2025M 61885170176030

3.48 €

1 Disponible 4 jours 1025M 618750280749520.0

3.48 €

1 Disponible 4 jours 1525M 618140280259527.5

3.48 €

1 Disponible 4 jours 2525M 618600280379532

4.01 €

1 Disponible 4 jours 3025M 61871280179540

4.20 €

1 Disponible 4 jours 1530M 8205254005814037

4.37 €

1 Disponible 4 jours 2030M 8202044004014056.0

4.37 €

1 Disponible 4 jours 2530M 8201804003314058.0

4.67 €

1 Disponible 4 jours 3030M 8201084002514065.0

4.85 €

1 Disponible 4 jours 4030M 820854001814064

4.67 €

1 Disponible 4 jours 1540M 8203806509025079.0

4.67 €

1 Disponible 4 jours 2540M 8232706506025084.0

4.67 €

1 Disponible 4 jours 2540M 10282706506025090.0

6.36 €

1 Disponible 4 jours 3040M 82321365043250102

6.74 €

1 Disponible 4 jours 3040M 102821365040250105.0

7.05 €

1 Disponible 4 jours 4040M 82314065022250115.0

9.00 €

1 Disponible 4 jours 2550M 1028583100084400155.0

8.09 €

1 Disponible 4 jours 2050M 10288571000110400141.0

9.09 €

1 Disponible 4 jours 3050M 1028375100066400163.0

9.49 €

1 Disponible 4 jours 4050M 1028260100053400178

10.56 €

1 Disponible 4 jours 5050M 1028200100039400199.0

12.97 €

1 Disponible 4 jours 4060M 1028390150060550231.0

18.68 €

1 Disponible 4 jours 4570M 1028450180070750401.0

16.56 €

1 Disponible 4 jours 2575M 123727102300211850369

17.24 €

1 Disponible 4 jours 4075M 12377342300117850420.0

18.86 €

1 Disponible 4 jours 5075M 1237506230091850483.0

19.60 €

1 Disponible 4 jours 5575M 1237417230078850514.0

36.06 €

1 Disponible 4 jours 40100M 1642197042002571600715.0

36.06 €

1 Disponible 4 jours 50100M 164290042001601600800.0

36.06 €

1 Disponible 4 jours 55100M 164289242001451600845.0

36.06 €

1 Disponible 4 jours 30100M 1642380042003101600630.0

39.31 €

1 Disponible 4 jours 60100M 164280942001361600890.0

10.45 €

1 Disponible 4 jours 4550M 1033215100043400208.0

50.11 €

1 Disponible 4 jours 75100M 1642750420011016001295.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc naturel / Acier Surface Étamé

Assistance technique