Tampon en caoutchouc et métal MGH, modèle creux, avec alésage de montage

Tampon en caoutchouc et métal MGH, modèle creux, avec alésage de montage
  • Remise sur volume
Matériau : Élastomère : Caoutchouc NBR, noir, Dureté 55° Shore A.
Pièce métallique : Acier inoxydable 1.4301.
Conception creux . Un 1 côté en métal, avec alésage de montage pour Vis à six pans creux DIN 912. Grâce à leur conception creux, ces éléments sont particulièrement adaptés comme butées de fin de course. Utilisable également comme Pieds élastiques pour machines. La qualité du Caoutchouc possède des propriétés physiques parfaites.
Plage de température : -40°C jusqu'à +100°C (pour une courte Temps +120°C).
Autres Tailles, duretés Shore ou types Élastomère sur demande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68921150
68921151
68921200
68921201
68921202
68921250
68921251
68921300
68921301
68921350
68921400
68921401
68921402
68921403
68921404
68921405
68921450
68921451
68921500
68921501
68921502
68921503
68921504
68921505
68921506
68921600
68921601
68921602
68921750
68921751
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur H
(mm)
Matériau Diamètre extérieur D
(mm)
Alésage de la partie métallique B
(mm)
Diamètre intérieur du Caoutchouc d
(mm)
Épaisseur des pièces métalliques
(mm)
Taux de Ressort (moyen) pour charge de Pression CD
(N/mm)
Charge de Pression F perm.
(N)
Plage de Ressort +/-20 % à F perm.
(mm)
Poids
(g)

1.15 €

1 Disponible 4 jours 8NBR / Acier inoxydable (1.4301)154.381.0801602.02

1.15 €

1 Disponible 4 jours 15Caoutchouc naturel / Acier inoxydable154.381.0251004.03

1.12 €

1 Disponible 4 jours 10NBR / Acier inoxydable (1.4301)205.3101.21102802.54.6

1.26 €

1 Disponible 4 jours 15Caoutchouc naturel / Acier inoxydable205.3101.2552204.05

1.39 €

1 Disponible 4 jours 20Caoutchouc naturel / Acier inoxydable205.3101.2401905.07

1.50 €

1 Disponible 4 jours 12NBR / Acier inoxydable (1.4301)256.412.51.51504303.09

1.77 €

1 Disponible 4 jours 20Caoutchouc naturel / Acier inoxydable256.412.51.5553506.011

2.47 €

1 Disponible 4 jours 20Caoutchouc naturel / Acier inoxydable308.4142.01105505.019

3.15 €

1 Disponible 4 jours 30Caoutchouc naturel / Acier inoxydable308.4142.0655007.525

2.30 €

1 Disponible 4 jours 15NBR / Acier inoxydable (1.4301)358.4142.029011404.023

3.83 €

1 Disponible 4 jours 20Caoutchouc naturel / Acier inoxydable408.4162.024012005.035

4.10 €

1 Disponible 4 jours 20Caoutchouc naturel / Acier inoxydable4010.5162.524012005.037

4.77 €

1 Disponible 4 jours 30Caoutchouc naturel / Acier inoxydable408.4162.013010007.548

5.01 €

1 Disponible 4 jours 30Caoutchouc naturel / Acier inoxydable4010.5162.513510007.550

5.47 €

1 Disponible 4 jours 40Caoutchouc naturel / Acier inoxydable408.4162.095100010.060.0

5.78 €

1 Disponible 4 jours 40Caoutchouc naturel / Acier inoxydable4010.5162.595100010.062.0

3.70 €

1 Disponible 4 jours 20NBR / Acier inoxydable (1.4301)458.4182.032016405.047

3.92 €

1 Disponible 4 jours 20NBR / Acier inoxydable (1.4301)4510.5182.533516405.049

5.25 €

1 Disponible 4 jours 25Caoutchouc naturel / Acier inoxydable508.4202.026016006.064

5.64 €

1 Disponible 4 jours 25Caoutchouc naturel / Acier inoxydable5010.5202.527016006.068.0

5.97 €

1 Disponible 4 jours 25Caoutchouc naturel / Acier inoxydable5013.0203.027016006.074

6.18 €

1 Disponible 4 jours 30Caoutchouc naturel / Acier inoxydable5010.5202.520516007.578

6.48 €

1 Disponible 4 jours 30Caoutchouc naturel / Acier inoxydable5013.0203.020516007.580.0

7.56 €

1 Disponible 4 jours 40Caoutchouc naturel / Acier inoxydable5010.5202.5140140010.097

7.88 €

1 Disponible 4 jours 40Caoutchouc naturel / Acier inoxydable5013.0203.0140140010.0100.0

6.02 €

1 Disponible 4 jours 25NBR / Acier inoxydable (1.4301)608.4202.051031006.0104.0

6.25 €

1 Disponible 4 jours 25NBR / Acier inoxydable (1.4301)6010.5202.554031006.0108.0

6.43 €

1 Disponible 4 jours 25NBR / Acier inoxydable (1.4301)6013.0203.054031006.0110

9.77 €

1 Disponible 4 jours 30NBR / Acier inoxydable (1.4301)7510.5222.567050007.5199.0

10.11 €

1 Disponible 4 jours 30NBR / Acier inoxydable (1.4301)7513.0223.067550007.5204.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface Vide

Assistance technique