Tampon caoutchouc-métal MGE, Acier inoxydable

Tampon caoutchouc-métal MGE, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Élastomère : Caoutchouc naturel, Dureté 55° Shore.
Pièces métalliques : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
Un 1 côté avec Filetage intérieur.
Composants standards pour montage élastique. La qualité du Caoutchouc utilisé possède des propriétés physiques parfaites.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.
Autres Tailles, duretés Shore ou types Élastomère sur demande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68910081
68910101
68910102
68910151
68910152
68910153
68910201
68910202
68910203
68910204
68910205
68910206
68910207
68910251
68910252
68910253
68910254
68910256
68910301
68910302
68910303
68910304
68910305
68910306
68910401
68910402
68910403
68910404
68910405
68910406
68910501
68910502
68910503
68910504
68910505
68910506
68910507
68910508
68910601
68910602
68910603
68910604
68910701
68910702
68910703
68910751
68910752
68910753
68910754
68910755
68911001
68911002
68911003
68911004
68911005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur H
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Longueur du filetage I
(mm)
CD moyen à taux de Ressort
(N/mm)
Charge de Pression F perm.
(N)
Poids
(g)

4.50 €

1 Disponible 4 jours 88M 3333361

4.16 €

1 Disponible 4 jours 1010M 4439441

4.16 €

1 Disponible 4 jours 1510M 4414442

4.16 €

1 Disponible 4 jours 1015M 44108964

4.16 €

1 Disponible 4 jours 1515M 4476965

4.50 €

1 Disponible 4 jours 1515M 5576964

4.82 €

1 Disponible 4 jours 1020M 661551707

4.82 €

1 Disponible 4 jours 1120M 661521707

4.82 €

1 Disponible 4 jours 1220M 661541708

4.82 €

1 Disponible 4 jours 13.520M 661401708

4.82 €

1 Disponible 4 jours 1520M 661371709

5.08 €

1 Disponible 4 jours 2020M 669017011

5.40 €

1 Disponible 4 jours 2520M 668217012

5.08 €

1 Disponible 4 jours 1025M 6627528011

5.71 €

1 Disponible 4 jours 1525M 6625528014

5.97 €

1 Disponible 4 jours 2025M 6613028016

6.60 €

1 Disponible 4 jours 2525M 6610128019

7.18 €

1 Disponible 4 jours 3025M 668228022

8.09 €

1 Disponible 4 jours 1530M 8829040021

8.99 €

1 Disponible 4 jours 1730M 8828040023

8.99 €

1 Disponible 4 jours 2030M 8820540025

9.56 €

1 Disponible 4 jours 2530M 8818140029

10.13 €

1 Disponible 4 jours 3030M 8812240033

12.24 €

1 Disponible 4 jours 4030M 888940057

11.34 €

1 Disponible 4 jours 2040M 8834265044

11.34 €

1 Disponible 4 jours 2040M 101034265047

12.50 €

1 Disponible 4 jours 2540M 8828065050

13.15 €

1 Disponible 4 jours 3040M 8824065057

13.15 €

1 Disponible 4 jours 3040M 101024065081

15.77 €

1 Disponible 4 jours 4040M 8820565073

15.77 €

1 Disponible 4 jours 2050M 1010685100069

17.32 €

1 Disponible 4 jours 2550M 1010650100083

18.78 €

1 Disponible 4 jours 2850M 10104401000112

18.78 €

1 Disponible 4 jours 3050M 1010420100093

20.25 €

1 Disponible 4 jours 3550M 10104051000109

22.05 €

1 Disponible 4 jours 4050M 10103931000116

23.50 €

1 Disponible 4 jours 4550M 10103501000127

25.00 €

1 Disponible 4 jours 5050M 10103051000138

23.56 €

1 Disponible 4 jours 3060M 10106101500139

23.56 €

1 Disponible 4 jours 3060M 12126101500157

26.26 €

1 Disponible 4 jours 4060M 10104751500189

26.26 €

1 Disponible 4 jours 4060M 12124751500182

31.06 €

1 Disponible 4 jours 2570M 10106551800161

31.44 €

1 Disponible 4 jours 3070M 10106321800183

33.97 €

1 Disponible 4 jours 4570M 10108041800245

27.74 €

1 Disponible 4 jours 2575M 121220502300203

32.94 €

1 Disponible 4 jours 4075M 12127002300283

36.03 €

1 Disponible 4 jours 4575M 12127002300303

38.33 €

1 Disponible 4 jours 5075M 12125902300328

41.05 €

1 Disponible 4 jours 5575M 12127652300364

47.93 €

1 Disponible 4 jours 40100M 161616004200513

53.57 €

1 Disponible 4 jours 50100M 16168904200592

54.96 €

1 Disponible 4 jours 55100M 16168604200646

54.96 €

1 Disponible 4 jours 60100M 16167804200695

67.65 €

1 Disponible 4 jours 75100M 16168054200837

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc naturel / Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique