Tampon caoutchouc-métal KPR Type I

Tampon caoutchouc-métal KPR Type I
  • Remise sur volume
Matériau : Élastomère : Caoutchouc naturel Dureté 55° Shore A.
Partie métallique : Acier zingué.
Composants standards simples et à prix raisonnable utilisés pour le montage élastique. La qualité du Caoutchouc utilisé possède des propriétés physiques parfaites. La forme d'un hémisphère se traduit par une caractéristique force-course très progressive.
Type I : avec Filetage intérieur.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68501110
68501115
68501120
68501125
68501130
68501140
68501150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur H
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Longueur du filetage l
(mm)
Poids
(g)

1.80 €

1 Disponible 4 jours 510M 330.7

2.11 €

1 Disponible 4 jours 7.515M 442.7

2.47 €

1 Disponible 4 jours 1020M 668

3.09 €

1 Disponible 4 jours -25M 6611

3.67 €

1 Disponible 4 jours 1530M 8819

6.12 €

1 Disponible 4 jours 2040M 8836

8.55 €

1 Disponible 4 jours 2550M 101064

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc naturel / Acier Surface Étamé

Assistance technique