Tampon en caoutchouc et métal KP, type I

Tampon en caoutchouc et métal KP, type I
  • Remise sur volume
Matériau : Pièces métalliques : Acier zingué.
Élastomère : Caoutchouc naturel Dureté 55° Shore A.
Composants standards simples et à prix raisonnable utilisés pour le montage élastique. En cas de charge de cisaillement, leur Capacité de charge est considérablement inférieure à celle en cas de charge de Pression . Ceci doit être pris en compte lorsque des Forces de Masse horizontales ou une traction de Courroie se produisent. La qualité du Caoutchouc utilisé possède des propriétés physiques parfaites.
Type I : avec Filetage intérieur.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68503001
68503101
68503501
68504101
68504501
68505101
68505501
68506101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur H
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Longueur du filetage intérieur I
(mm)
CD moyen à taux de Ressort
(N/mm)
Charge de Pression F perm.
(N)
Poids
(g)

2.44 €

1 Disponible 4 jours 1010M 44--1.8

2.85 €

1 Disponible 4 jours 2420M 66156011

4.25 €

1 Disponible 4 jours 3630M 882314037

5.45 €

1 Disponible 4 jours 4035M 882715045

9.88 €

1 Disponible 4 jours 5850M 101033320127

11.21 €

1 Disponible 4 jours 6750M 8840400136

14.76 €

1 Disponible 4 jours 8975M 121255900341

37.58 €

1 Disponible 4 jours 136115M 16167518001042

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc naturel / Acier Surface Étamé

Assistance technique