Tampon en caoutchouc et métal KE

Tampon en caoutchouc et métal KE
  • Remise sur volume
Matériau : Pièces métalliques : Acier zingué.
Élastomère : Caoutchouc naturel Dureté 55° Shore A.
Composants standards simples et économiques pour montage élastique. En cas de charge de cisaillement, leur Capacité de charge est considérablement inférieure à celle en cas de charge de Pression . Ceci doit être pris en compte lorsque des Forces de Masse horizontales ou une traction de Courroie se produisent. La qualité du Caoutchouc utilisé possède des propriétés physiques parfaites.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68513100
68513500
68514100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur H
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Longueur du filetage I
(mm)
CD moyen à taux de Ressort
(N/mm)
Charge de Pression F perm.
(N)
Poids
(g)

7.82 €

1 Disponible 4 jours 3550M 101010040088

21.72 €

1 Disponible 4 jours 6080M 12121701200308

36.14 €

1 Disponible 4 jours 90125M 16162603000830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc naturel / Acier Surface Étamé

Assistance technique