Tampon en caoutchouc et métal CT

Tampon en caoutchouc et métal CT
  • Remise sur volume
Matériau : Pièces métalliques : Acier zingué.
Élastomère : Caoutchouc naturel Dureté 55° Shore A.
Les Tampon en caoutchouc-métal sont des Composants standards simples et abordables utilisés pour le montage élastique. En cas de charge de cisaillement, leur Capacité de charge est considérablement inférieure à celle en cas de charge de Pression . Ceci doit être pris en compte lorsque des Forces de Masse horizontales ou une traction de Courroie se produisent. La qualité du Caoutchouc utilisé possède des propriétés physiques parfaites.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68572100
68572200
68572300
68572500
68572700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur H
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Longueur du filetage I
(mm)
Taux de Ressort (moyen) pour charge de Pression CD
(N/mm)
Charge de Pression F perm.
(N)
Taux de Ressort (moyen) pour charge de cisaillement CS
(N/mm)
Charge de cisaillement F perm. (CS)
(N)
Poids
(g)

1.94 €

1 Disponible 4 jours 1010M 4430354202

4.32 €

1 Disponible 4 jours 1520M 666527510358

5.62 €

1 Disponible 4 jours 2030M 88130650258532

11.21 €

1 Disponible 4 jours 4840M 8814587080130109

11.73 €

1 Disponible 4 jours 3050M 101020010006324072

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc naturel / Acier Surface Étamé

Assistance technique