Tampon en caoutchouc et métal AT

Tampon en caoutchouc et métal AT
  • Remise sur volume
Matériau : Pièces métalliques : Acier zingué.
Élastomère : Caoutchouc naturel Dureté 55° Shore A.
Composants standards simples et économiques pour montage élastique. En cas de charge de cisaillement, leur Capacité de charge est considérablement inférieure à celle en cas de charge de Pression . Ceci doit être pris en compte lorsque des Forces de Masse horizontales ou une traction de Courroie se produisent. La qualité du Caoutchouc utilisé possède des propriétés physiques parfaites.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68563100
68563500
68564100
68564500
68565100
68565500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur H
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Longueur du filetage I
(mm)
CD moyen à taux de Ressort
(N/mm)
Charge de Pression F perm.
(N)
Poids
(g)

4.09 €

1 Disponible 4 jours 1520M 61810030015

5.85 €

1 Disponible 4 jours 2030M 82015070046

11.65 €

1 Disponible 4 jours 4840M 82316090088

14.24 €

1 Disponible 4 jours 3050M 10332101100140

12.78 €

1 Disponible 4 jours 4075M 12376003000369

35.30 €

1 Disponible 4 jours 55100M 16428504100975

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc naturel / Acier Surface Étamé

Assistance technique