Référence pièce:
références possibles.Matériau : Caoutchouc NBR, noir, 70° +/-5° Shore A.
Ces tampons en Caoutchouc résistants à l'huile peuvent être clipsés dans les alésages des supports de machine MÄDLER® (à sécurité intégrée ou non). Avec de petits picots sur le côté inférieur. Les patins en Caoutchouc permettent un placement antidérapant et amortissant les vibrations des supports de la machine. Uniquement pour les applications où les supports de la machine n'ont pas besoin d'être boulonnés dans le sol.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.