Tampons en Caoutchouc pour supports de machines à sécurité intégrée ou non, avec Bride ovale

Tampons en Caoutchouc pour supports de machines à sécurité intégrée ou non, avec Bride ovale
  • Remise sur volume
Matériau : Caoutchouc NBR, noir, 70° +/-5° Shore A.
Ces tampons en Caoutchouc résistants à l'huile peuvent être clipsés dans les alésages des supports de machine MÄDLER ® (à sécurité intégrée ou non). Avec de petits picots sur le côté inférieur. Les patins en Caoutchouc permettent un placement antidérapant et amortissant les vibrations des supports de la machine. Uniquement pour les applications où les supports de la machine n'ont pas besoin d'être boulonnés dans le sol.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68594099
68594599
68595099
68595299
68595599
68596099
68596599
68597099
68597599
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du support de la machine D
(mm)
Longueur L
(mm)
Largeur L 2
(mm)
H2
(mm)
Diamètre intérieur ID
(mm)
m
(mm)
ZD
(mm)
ZL
(mm)
Poids
(g)

2.15 €

1 Disponible 4 jours 488150236686.43.55

2.74 €

1 Disponible 4 jours 6010660346908.5911

3.32 €

1 Disponible 4 jours 77128773601109.2615

3.78 €

1 Disponible 4 jours 821288236511011.2917

4.28 €

1 Disponible 4 jours 921389536411010.7924

5.12 €

1 Disponible 4 jours 10617210848214614.2940

6.66 €

1 Disponible 4 jours 10819011249016016.71150

6.21 €

1 Disponible 4 jours 12118812249215813.7944

10.13 €

1 Disponible 4 jours 144216144411018614.21063

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NBR Surface Vide

Assistance technique