Tampon en Caoutchouc GH

Tampon en Caoutchouc GH
  • Remise sur volume
Matériau : Caoutchouc naturel Dureté 55° Shore A.
Composants standards simples et à prix raisonnable utilisés pour le montage élastique. La qualité du Caoutchouc utilisé possède des propriétés physiques parfaites.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68571510
68571515
68571520
68571525
68572015
68572020
68572025
68572030
68572520
68572525
68572530
68572540
68573020
68573030
68573040
68573050
68574020
68574030
68574040
68574050
68575030
68575040
68575050
68575060
68576030
68576040
68576050
68576060
68578030
68578040
68578050
68578060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur H
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Diamètre intérieur d
(mm)
Taux de Ressort (moyen) pour charge de Pression CD
(N/mm)
Charge de Pression F perm.
(N)
Plage de Ressort +/-20 % à F perm.
(mm)
Poids
(g)

1.01 €

1 Disponible 4 jours 10156.5641602.51

1.15 €

1 Disponible 4 jours 15156.542.11603.82

1.15 €

1 Disponible 4 jours 20156.532.71604.93

1.15 €

1 Disponible 4 jours 25156.523.91606.73

1.26 €

1 Disponible 4 jours 15208.5732703.74

1.26 €

1 Disponible 4 jours 20208.546.62705.85

1.39 €

1 Disponible 4 jours 25208.538.62706.76

1.53 €

1 Disponible 4 jours 30208.532.92707.87

1.53 €

1 Disponible 4 jours 202510.5985004.88

1.53 €

1 Disponible 4 jours 252510.580.65005.910

1.63 €

1 Disponible 4 jours 302510.564.95007.712

1.90 €

1 Disponible 4 jours 402510.546.350010.315

1.76 €

1 Disponible 4 jours 203013.51206004.811

1.89 €

1 Disponible 4 jours 303013.575.96007.516

2.32 €

1 Disponible 4 jours 403013.549.660010.521

2.54 €

1 Disponible 4 jours 503013.548.860011.627

2.65 €

1 Disponible 4 jours 204013.5266.712004.321

2.74 €

1 Disponible 4 jours 304013.5157.912007.232

3.32 €

1 Disponible 4 jours 404013.5118.812009.642

3.98 €

1 Disponible 4 jours 504013.598.4120011.653

4.10 €

1 Disponible 4 jours 305017291.721006.949

4.73 €

1 Disponible 4 jours 405017212.121009.566

5.60 €

1 Disponible 4 jours 505017160.3210012.582

6.22 €

1 Disponible 4 jours 605017125.7210015.999

5.28 €

1 Disponible 4 jours 306017450.732006.874

6.22 €

1 Disponible 4 jours 406017299.1320010.799

7.59 €

1 Disponible 4 jours 506017246.2320013.0124

9.17 €

1 Disponible 4 jours 606017191.6320016.7148

6.62 €

1 Disponible 4 jours 3080211076.970006.5133

8.52 €

1 Disponible 4 jours 408021660.4700010.1178

10.42 €

1 Disponible 4 jours 508021507.2700013.8222

12.50 €

1 Disponible 4 jours 608021411.8700017.0267

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc naturel Surface Vide

Assistance technique