Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
68550640 |
68550641 |
68550642 |
68550643 |
68550644 |
68550680 |
68550681 |
68550682 |
68550683 |
68550684 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge admissible (N) | Couleur | Alésage B 1 (mm) | Charge minimale (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17.6 | Jaune | 4.3 | 6.8 | 5 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28.4 | Rouge | 4.3 | 11.7 | 5.5 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 49 | Vert | 4.3 | 21.5 | 6 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 66.7 | Bleu | 4.3 | 26.4 | 6.5 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80.4 | Blanc crème | 4.3 | 32.3 | 7 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17.6 | Jaune | 6.5 | 6.8 | 5 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28.4 | Rouge | 6.5 | 11.7 | 5.5 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 49 | Vert | 6.5 | 21.5 | 6 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 66.7 | Bleu | 6.5 | 26.4 | 6.5 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80.4 | Blanc crème | 6.5 | 32.3 | 7 |
Loading...
Matériau | Néoprène / Acier | Surface | Étamé | Alésage B 2(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de Ressort à charge minimale(mm) | 1.35 | Fréquence naturelle à charge minimale(Hz) | 16 | Plage de Ressort à Charge maximale(mm) | 2.7 |
Fréquence naturelle à Charge maximale(Hz) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Max. Charge admissible(N)
Alésage B 1(mm)
Charge minimale(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles