Douilles en caoutchouc et Caoutchouc robustes PHO-V, version vulcanisée

Douilles en caoutchouc et Caoutchouc robustes PHO-V, version vulcanisée
  • Remise sur volume
Matériau : Métal Pièces : Acier, zingué.
Élastomère : Caoutchouc naturel, Dureté 55° Shore A.
Version : Avec Caoutchouc dur, vulcanisé au niveau de la Douille intérieure et de la Douille extérieure. Bonne flexibilité. Convient aux charges radiales moyennes, aux charges axiales élevées et aux torsions élevées.
Tolérance du trou de montage : En fonction de la Taille réelle du Diamètre extérieur de la Douille, la Tolérance du trou de montage doit être déterminée, conformément à l'ajustement requis.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
685081617V
685082015V
685082210V
685101818V
685102230V
685102414V
685102520V
685122435V
685122525V
685122618V
685122632V
685133040V
685143067V
685163216V
685163225V
685163250V
685164032V
685183432V
685204555V
685204559V
685244290V
685255065V
685255589V
685264040V
685305589V
685325650V
685407557V
685507060V
685508095V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(mm)
Diamètre intérieur d
(mm)
Longueur de la Prise intérieure l
(mm)
Longueur de la Douille extérieure L
(mm)
Charge radiale admissible, statique F r
(N)
Taux de Ressort, radial C r
(N/mm)
Charge axiale admissible, statique F a
(N)
Taux de Ressort, axial C a
(N/mm)
Angle de braquage admissible, Phi statique
(°)
Couple admissible, statique M d
(Nm)
Taux de Ressort C f
(Nm/Grad)
Poids
(g)

8.13 €

1 Disponible 4 jours 16+0.18+0.1517+/-0,115+/-0,2300296060320153.750.2512

8.51 €

1 Disponible 4 jours 20+0,18+0.1517+/-0,115+/-0,2300165060230153.000.218

8.72 €

1 Disponible 4 jours 22+0.18+0.1516+/-0,110+/-0,2100570140109131.560.1216

9.19 €

1 Disponible 4 jours 18+0.110+0,1520+/-0,118+/-0,3300340080480156.150.4117

9.67 €

1 Disponible 4 jours 22+0.110+0,1533+/-0,130+/-0,3280058904105401510.800.7248

8.98 €

1 Disponible 4 jours 24+0.110+0,1517+/-0,114+/-0,22001400160200153.750.2526

9.88 €

1 Disponible 4 jours 25+0,110+0,1524+/-0,120+/-0,340002060410220155.100.3436

11.27 €

1 Disponible 4 jours 24+0.112+0.1538+/-0,135+/-0,33000610013305501010.601.0661

10.80 €

1 Disponible 4 jours 25+0,112+0.1528+/-0,125+/-0,349004070500415107.900.7946

8.28 €

1 Disponible 4 jours 26+0.112+0.1524+/-0,118+/-0,36902220680252136.630.5137

11.95 €

1 Disponible 4 jours 26+0.112+0.1536+/-0,132+/-0,3137039608405151312.610.9761

10.34 €

1 Disponible 4 jours 30+0,113+0.1540+/-0,140+/-0,31670362523104501514.850.9997

13.78 €

1 Disponible 4 jours 30+0,114+0.1576+/-0,167+/-0,33900520023107801528.501.9154

11.04 €

1 Disponible 4 jours 32+0.1516+0.217+/-0,116+/-0,31900158031025012.58.880.7139

12.88 €

1 Disponible 4 jours 32+0.1516+0.228+/-0,125+/-0,3360045607703801516.501.176

14.03 €

1 Disponible 4 jours 32+0.1516+0.254+/-0,150+/-0,33900490012305907.513.881.85122

14.24 €

1 Disponible 4 jours 40+0,1516+0.238+/-0,132+/-0,3160018003203501516.201.08117

10.57 €

1 Disponible 4 jours 34+0.1518+0.336+/-0,132+/-0,3157041808305301423.521.6895

15.32 €

1 Disponible 4 jours 45+0,1520+0,362,5+/-0,155+/-0,33430543518605851544.552.97253

15.32 €

1 Disponible 4 jours 45+0,1520+0,362,5+/-0,159,5+/-0,3390048209105301537.952.53262

21.61 €

1 Disponible 4 jours 42+0.1524+0.396+/-0,190+/-0,33900846050401744554.6510.93414

18.39 €

1 Disponible 4 jours 50+0,1525+0,367,5+/-0,165,5+/-0,3638098007609751584.005.6390

25.29 €

1 Disponible 4 jours 55+0,1525+0,393,5+/-0,189,5+/-0,3980010350165010151083.308.33697

14.94 €

1 Disponible 4 jours 40+0,1526+0.345+/-0,140+/-0,3490078302550940738.225.46323

24.99 €

1 Disponible 4 jours 55+0,1530+0,494+/-0,189,5+/-0,313700174602600149010131.3013.13657

20.70 €

1 Disponible 4 jours 56+0,1532+0.455+/-0,150+/-0,3150007660130090512.587.607.01323

27.58 €

1 Disponible 4 jours 75+0,240+0,470+/-0,157+/-0,359006910451088014210.0015816

23.00 €

1 Disponible 4 jours 70+0,1550+0,460+/-0,160+/-0,31170015970294020203150.9051.3619

31.41 €

1 Disponible 4 jours 80+0,250+0,4100+/-0,195+/-0,31470014960343017408150.4018.81105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier / Caoutchouc naturel Surface Étamé

Assistance technique