Ajusteurs de nivellement de précision - Pièces d'écartement MN 686.D, Standard

Ajusteurs de nivellement de précision - Pièces d'écartement MN 686.D, Standard
  • Remise sur volume
Matériau :
Version standard : 42CrMo4V, Nr. 1.7225, zingué et passivé bleu.
En option, Pièce d'écartement supplémentaire pour le Réglage de la hauteur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68655500
68656000
68656500
68657000
68657500
68658000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur du corps principal H
(mm)
Type Vis en option Diamètre extérieur D m
(mm)
Diamètre intérieur d D
(mm)
Poids
(g)

8.82 €

1 Disponible 4 jours 4MN 686.D 1515256.614

9.29 €

1 Disponible 4 jours 5MN 686.D 2020321127

10.35 €

1 Disponible 4 jours 6MN 686.D 30304517.562

11.41 €

1 Disponible 4 jours 8MN 686.D 40405826130

16.19 €

1 Disponible 4 jours 10MN 686.D 50507033232

19.21 €

1 Disponible 4 jours 12MN 686.D 60608039345

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier (42CrMo4V) Traitement de surface du corps principal Zingué (bleu)

Assistance technique