Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
68699205 |
68699210 |
68699215 |
68699220 |
68699225 |
68699230 |
68699235 |
68699240 |
68699245 |
68699250 |
68699255 |
68699260 |
68699265 |
68699270 |
68699275 |
68699280 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M (mm) | Type | Vis en option | Hauteur (vissée) h (mm) | Hauteur max. h 1 (mm) | Plage réglable Δh (mm) | Diamètre extérieur D m (mm) | Diamètre intérieur d D (mm) | Charge max. (précharge incluse) F tot. (kN) | Charge (hors précharge) F add. (kN) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 15 x 1,0 | MN 686.2 15-6.6 | M 6 | 33 | 43 | 10 | 25 | 6.6 | 27.10 | 20.30 | 77 | |
70.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686.2 20-6.6 | M 6 | 41 | 55 | 14 | 32 | 6.6 | 43.40 | 36.56 | 174 | |
70.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686.2 20-9.0 | M 8 | 41 | 55 | 14 | 32 | 9 | 43.40 | 30.90 | 167 | |
70.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686.2 20-11.0 | M 10 | 41 | 55 | 14 | 32 | 11 | 43.40 | 23.41 | 180 | |
78.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686.2 30-11.0 | M 10 | 49 | 67 | 18 | 45 | 11 | 84.00 | 64.01 | 407 | |
78.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,2 30-13,5 | M 12 | 49 | 67 | 18 | 45 | 13.5 | 84.00 | 54.82 | 392 | |
78.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,2 30-17,5 | M 16 | 49 | 67 | 18 | 45 | 17.5 | 84.00 | 28.90 | 356 | |
104.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,2 40-17,5 | M 16 | 63 | 86 | 23 | 58 | 17.5 | 148.00 | 92.9 | 847 | |
104.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686.2 40-22.0 | M 20 | 63 | 86 | 23 | 58 | 22 | 148.00 | 59.10 | 792 | |
104.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,2 50-26,0 | M 24 | 63 | 86 | 23 | 58 | 26 | 148.00 | 20.30 | 718 | |
192.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,2 50-22,0 | M 20 | 77 | 106 | 29 | 70 | 22 | 225.00 | 136 | 1561 | |
192.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,2 50-26,0 | M 24 | 77 | 106 | 29 | 70 | 26 | 225.00 | 97.00 | 1478 | |
192.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,2 50-33,0 | M 30 | 77 | 106 | 29 | 70 | 33 | 225.00 | 20.60 | 1313 | |
264.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,2 60-26,0 | M 24 | 87 | 126 | 39 | 80 | 26 | 323.00 | 195.00 | 2216 | |
264.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,2 60-33,0 | M 30 | 87 | 126 | 39 | 80 | 33 | 323.00 | 118.00 | 2016 | |
264.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,2 60-39,0 | M 36 | 87 | 126 | 39 | 80 | 39 | 323.00 | 38.00 | 1820 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable (1.4301) | Traitement de surface du corps principal | Non fourni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Type
Vis en option
Hauteur (vissée) h(mm)
Hauteur max. h 1(mm)
Plage réglable Δh(mm)
Diamètre extérieur D m(mm)
Diamètre intérieur d D(mm)
Charge max. (précharge incluse) F tot.(kN)
Charge (hors précharge) F add.(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles