Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
68610500 |
68611000 |
68611500 |
68612000 |
68612500 |
68613000 |
68613500 |
68614000 |
68614500 |
68615000 |
68615500 |
68616000 |
68616500 |
68617000 |
68617500 |
68618000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M (mm) | Type | Vis en option | Hauteur (vissée) h (mm) | Hauteur max. h 1 (mm) | Plage réglable Δh (mm) | Diamètre extérieur D m (mm) | Diamètre intérieur d D (mm) | Charge max. (précharge incluse) F tot. (kN) | Charge (hors précharge) F add. (kN) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 15 x 1,0 | MN 686.1 15-6.6 | M 6 | 28 | 43 | 15 | 25 | 6.6 | 40.0 | 30.7 | 66 | |
34.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686.1 20-6.6 | M 6 | 35 | 55 | 20 | 32 | 6.6 | 65.0 | 55.7 | 155 | |
34.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686.1 20-9.0 | M 8 | 35 | 55 | 20 | 32 | 9 | 65.0 | 48.0 | 148 | |
34.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686.1 20-11.0 | M 10 | 35 | 55 | 20 | 32 | 11 | 65.0 | 37.9 | 138 | |
38.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686.1 30-11.0 | M 10 | 42 | 67 | 25 | 45 | 11 | 120.0 | 92.9 | 367 | |
38.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686.1 30-13.5 | M 12 | 42 | 67 | 25 | 45 | 13.5 | 120.0 | 80.4 | 348 | |
38.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686.1 30-17.5 | M 16 | 42 | 67 | 25 | 45 | 17.5 | 120.0 | 45.5 | 319 | |
46.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686.1 40-17.5 | M 16 | 54 | 86 | 32 | 58 | 17.5 | 210.0 | 136 | 764 | |
46.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686.1 40-22.0 | M 20 | 54 | 86 | 32 | 58 | 22 | 210.0 | 90.0 | 704 | |
46.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686.1 40-26.0 | M 24 | 54 | 86 | 32 | 58 | 26 | 210.0 | 37.0 | 647 | |
87.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686.1 50-22.0 | M 20 | 66 | 106 | 40 | 70 | 22 | 330.0 | 210.0 | 1418 | |
87.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686.1 50-26.0 | M 24 | 66 | 106 | 40 | 70 | 26 | 330.0 | 157.0 | 1340 | |
87.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686.1 50-33.0 | M 30 | 66 | 106 | 40 | 70 | 33 | 330.0 | 53.0 | 1175 | |
114.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686.1 60-26.0 | M 24 | 76 | 126 | 50 | 80 | 26 | 495.0 | 322.0 | 2046 | |
114.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686.1 60-33.0 | M 30 | 76 | 126 | 50 | 80 | 33 | 495.0 | 218.0 | 1858 | |
114.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686.1 60-39.0 | M 36 | 76 | 126 | 50 | 80 | 39 | 495.0 | 101.0 | 1640 |
Loading...
Matériau du corps | Acier (42CrMo4V) | Traitement de surface du corps principal | Zingué (bleu) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Type
Vis en option
Hauteur (vissée) h(mm)
Hauteur max. h 1(mm)
Plage réglable Δh(mm)
Diamètre extérieur D m(mm)
Diamètre intérieur d D(mm)
Charge max. (précharge incluse) F tot.(kN)
Charge (hors précharge) F add.(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles