Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
68660500 |
68661000 |
68661500 |
68662000 |
68662500 |
68663000 |
68663500 |
68664000 |
68664500 |
68665000 |
68665500 |
68666000 |
68666500 |
68667000 |
68667500 |
68668000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M (mm) | Type | Vis en option | Hauteur (vissée) h (mm) | Hauteur max. h 1 (mm) | Plage réglable Δh (mm) | Diamètre extérieur D m (mm) | Diamètre intérieur d D (mm) | Charge max. (précharge incluse) F tot. (kN) | Charge (hors précharge) F add. (kN) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 15 x 1,0 | MN 686,6 15-6,6 | M 6 | 20 | 24 | 4 | 25 | 6.6 | 40.0 | 30.7 | 54 | |
49.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,6 20-6,6 | M 6 | 24 | 29 | 5 | 32 | 6.6 | 65.0 | 55.7 | 117 | |
49.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,6 20-9,0 | M 8 | 24 | 29 | 5 | 32 | 9 | 65.0 | 48.0 | 111 | |
49.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,6 20-11,0 | M 10 | 24 | 29 | 5 | 32 | 11 | 65.0 | 37.9 | 104 | |
50.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,6 30-11,0 | M 10 | 29 | 36 | 7 | 45 | 11 | 120.0 | 92.9 | 274 | |
50.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,6 30-13,5 | M 12 | 29 | 36 | 7 | 45 | 13.5 | 120.0 | 80.4 | 265 | |
50.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,6 30-17,5 | M 16 | 29 | 36 | 7 | 45 | 17.5 | 120.0 | 45.5 | 241 | |
64.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,6 40-17,5 | M 16 | 37 | 46 | 9 | 58 | 17.5 | 210.0 | 136 | 570 | |
64.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,6 40-22,0 | M 20 | 37 | 46 | 9 | 58 | 22 | 210.0 | 90.0 | 528 | |
64.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,6 40-26,0 | M 24 | 37 | 46 | 9 | 58 | 26 | 210.0 | 37.0 | 486 | |
90.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,6 50-22,0 | M 20 | 44 | 54 | 10 | 70 | 22 | 330.0 | 210.0 | 1023 | |
90.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,6 50-26,0 | M 24 | 44 | 54 | 10 | 70 | 26 | 330.0 | 157.0 | 965 | |
90.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,6 50-33,0 | M 30 | 44 | 54 | 10 | 70 | 33 | 330.0 | 53.0 | 858 | |
114.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,6 60-26,0 | M 24 | 49 | 61 | 12 | 80 | 26 | 495.0 | 322.0 | 1459 | |
114.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,6 60-33,0 | M 30 | 49 | 61 | 12 | 80 | 33 | 495.0 | 218.0 | 1325 | |
114.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,6 60-39,0 | M 36 | 49 | 61 | 12 | 80 | 39 | 495.0 | 101.0 | 1199 |
Loading...
Matériau du corps | Acier (42CrMo4V) | Traitement de surface du corps principal | Zingué (bleu) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Type
Vis en option
Hauteur (vissée) h(mm)
Hauteur max. h 1(mm)
Plage réglable Δh(mm)
Diamètre extérieur D m(mm)
Diamètre intérieur d D(mm)
Charge max. (précharge incluse) F tot.(kN)
Charge (hors précharge) F add.(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles