Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
68699605 |
68699610 |
68699615 |
68699620 |
68699625 |
68699630 |
68699635 |
68699640 |
68699645 |
68699650 |
68699655 |
68699660 |
68699665 |
68699670 |
68699675 |
68699680 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M (mm) | Type | Vis en option | Hauteur (vissée) h (mm) | Hauteur max. h 1 (mm) | Plage réglable Δh (mm) | Diamètre extérieur D m (mm) | Diamètre intérieur d D (mm) | Charge max. (précharge incluse) F tot. (kN) | Charge (hors précharge) F add. (kN) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 15 x 1,0 | MN 686,6 15-6,6 | M 6 | 20 | 24 | 4 | 25 | 6.6 | 27.10 | 20.30 | 54 | |
67.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,6 20-6,6 | M 6 | 24 | 29 | 5 | 32 | 6.6 | 43.40 | 36.56 | 117 | |
67.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,6 20-9,0 | M 8 | 24 | 29 | 5 | 32 | 9 | 43.40 | 30.90 | 111 | |
67.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,6 20-11,0 | M 10 | 24 | 29 | 5 | 32 | 11 | 43.40 | 23.41 | 104 | |
72.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,6 30-11,0 | M 10 | 29 | 36 | 7 | 45 | 11 | 84.00 | 64.01 | 274 | |
72.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,6 30-13,5 | M 12 | 29 | 36 | 7 | 45 | 13.5 | 84.00 | 54.82 | 265 | |
72.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,6 30-17,5 | M 16 | 29 | 36 | 7 | 45 | 17.5 | 84.00 | 28.90 | 241 | |
98.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,6 40-17,5 | M 16 | 37 | 46 | 9 | 58 | 17.5 | 148.00 | 92.9 | 570 | |
98.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,6 40-22,0 | M 20 | 37 | 46 | 9 | 58 | 22 | 148.00 | 59.10 | 528 | |
98.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,6 40-26,0 | M 24 | 37 | 46 | 9 | 58 | 26 | 148.00 | 20.30 | 486 | |
140.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,6 50-22,0 | M 20 | 44 | 54 | 10 | 70 | 22 | 225.00 | 136 | 1023 | |
140.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,6 50-26,0 | M 24 | 44 | 54 | 10 | 70 | 26 | 225.00 | 97.00 | 965 | |
140.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,6 50-33,0 | M 30 | 44 | 54 | 10 | 70 | 33 | 225.00 | 20.60 | 858 | |
185.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,6 60-26,0 | M 24 | 49 | 61 | 12 | 80 | 26 | 323.00 | 195.00 | 1459 | |
185.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,6 60-33,0 | M 30 | 49 | 61 | 12 | 80 | 33 | 323.00 | 118.00 | 1325 | |
185.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,6 60-39,0 | M 36 | 49 | 61 | 12 | 80 | 39 | 323.00 | 38.00 | 1199 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable (1.4301) | Traitement de surface du corps principal | Non fourni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Type
Vis en option
Hauteur (vissée) h(mm)
Hauteur max. h 1(mm)
Plage réglable Δh(mm)
Diamètre extérieur D m(mm)
Diamètre intérieur d D(mm)
Charge max. (précharge incluse) F tot.(kN)
Charge (hors précharge) F add.(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles