Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
68630500 |
68631000 |
68631500 |
68632000 |
68632500 |
68633000 |
68633500 |
68634000 |
68634500 |
68635000 |
68635500 |
68636000 |
68636500 |
68637000 |
68637500 |
68638000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M (mm) | Type | Vis en option | Hauteur (vissée) h (mm) | Hauteur max. h 1 (mm) | Plage réglable Δh (mm) | Diamètre extérieur D m (mm) | Diamètre intérieur d D (mm) | Charge max. (précharge incluse) F tot. (kN) | Charge (hors précharge) F add. (kN) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 15 x 1,0 | MN 686,3 15-6,6 | M 6 | 15 | 19 | 4 | 25 | 6.6 | 40.0 | 30.7 | 40 | |
30.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,3 20-6,6 | M 6 | 18 | 23 | 5 | 32 | 6.6 | 65.0 | 55.7 | 85 | |
30.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,3 20-9,0 | M 8 | 18 | 23 | 5 | 32 | 9 | 65.0 | 48.0 | 81 | |
30.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686.3 20-11.0 | M 10 | 18 | 23 | 5 | 32 | 11 | 65.0 | 37.9 | 77 | |
31.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686.3 30-11.0 | M 10 | 22 | 29 | 7 | 45 | 11 | 120.0 | 92.9 | 206 | |
31.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,3 30-13,5 | M 12 | 22 | 29 | 7 | 45 | 13.5 | 120.0 | 80.4 | 198 | |
31.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,3 30-17,5 | M 16 | 22 | 29 | 7 | 45 | 17.5 | 120.0 | 45.5 | 182 | |
36.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,3 40-17,5 | M 16 | 28 | 37 | 9 | 58 | 17.5 | 210.0 | 136 | 419 | |
36.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,3 40-22,0 | M 20 | 28 | 37 | 9 | 58 | 22 | 210.0 | 90.0 | 390 | |
36.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,3 40-26,0 | M 24 | 28 | 37 | 9 | 58 | 26 | 210.0 | 37.0 | 356 | |
60.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,3 50-22,0 | M 20 | 33 | 43 | 10 | 70 | 22 | 330.0 | 210.0 | 748 | |
60.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,3 50-26,0 | M 24 | 33 | 43 | 10 | 70 | 26 | 330.0 | 157.0 | 710 | |
60.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,3 50-33,0 | M 30 | 33 | 43 | 10 | 70 | 33 | 330.0 | 53.0 | 629 | |
74.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,3 60-26,0 | M 24 | 38 | 50 | 12 | 80 | 26 | 495.0 | 322.0 | 1102 | |
74.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,3 60-33,0 | M 30 | 38 | 50 | 12 | 80 | 33 | 495.0 | 218.0 | 1011 | |
74.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,3 60-39,0 | M 36 | 38 | 50 | 12 | 80 | 39 | 495.0 | 101.0 | 906 |
Loading...
Matériau du corps | Acier (42CrMo4V) | Traitement de surface du corps principal | Zingué (bleu) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Type
Vis en option
Hauteur (vissée) h(mm)
Hauteur max. h 1(mm)
Plage réglable Δh(mm)
Diamètre extérieur D m(mm)
Diamètre intérieur d D(mm)
Charge max. (précharge incluse) F tot.(kN)
Charge (hors précharge) F add.(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles