Ajusteurs de nivellement de précision - Ajusteurs de précision MN 686.3, Acier inoxydable

Ajusteurs de nivellement de précision - Ajusteurs de précision MN 686.3, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau :
Version inoxydable : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
· Pour Surfaces parallèles.
· Faible Hauteur totale avec course de réglage courte.
· Sans Écrou de blocage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68699305
68699310
68699315
68699320
68699325
68699330
68699335
68699340
68699345
68699350
68699355
68699360
68699365
68699370
68699375
68699380
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M
(mm)
Type Vis en option Hauteur (vissée) h
(mm)
Hauteur max. h 1
(mm)
Plage réglable Δh
(mm)
Diamètre extérieur D m
(mm)
Diamètre intérieur d D
(mm)
Charge max. (précharge incluse) F tot.
(kN)
Charge (hors précharge) F add.
(kN)
Poids
(g)

38.02 €

1 Disponible 4 jours M 15 x 1,0MN 686,3 15-6,6M 615194256.627.1020.3040

42.78 €

1 Disponible 4 jours M 20 x 1,0MN 686,3 20-6,6M 618235326.643.4020.3085

42.78 €

1 Disponible 4 jours M 20 x 1,0MN 686,3 20-9,0M 81823532943.4030.9081

42.78 €

1 Disponible 4 jours M 20 x 1,0MN 686.3 20-11.0M 1018235321143.4023.4177

53.24 €

1 Disponible 4 jours M 30 x 1,5MN 686.3 30-11.0M 1022297451184.0064.01206

53.24 €

1 Disponible 4 jours M 30 x 1,5MN 686,3 30-13,5M 12222974513.584.0054.82198

53.24 €

1 Disponible 4 jours M 30 x 1,5MN 686,3 30-17,5M 16222974517.584.0028.90182

66.53 €

1 Disponible 4 jours M 40 x 1,5MN 686,3 40-17,5M 16283795817.5148.0092.9419

66.53 €

1 Disponible 4 jours M 40 x 1,5MN 686,3 40-22,0M 20283795822148.0059.10390

66.53 €

1 Disponible 4 jours M 40 x 1,5MN 686,3 40-26,0M 24283795826148.0020.30356

97.19 €

1 Disponible 4 jours M 50 x 1,5MN 686,3 50-22,0M 203343107022225.00136748

97.19 €

1 Disponible 4 jours M 50 x 1,5MN 686,3 50-26,0M 243343107026225.0097.00710

97.19 €

1 Disponible 4 jours M 50 x 1,5MN 686,3 50-33,0M 303343107033225.0020.60629

127.10 €

1 Disponible 4 jours M 60 x 2,0MN 686,3 60-26,0M 243850128026323.00195.001102

127.10 €

1 Disponible 4 jours M 60 x 2,0MN 686,3 60-33,0M 303850128033323.00118.001011

127.10 €

1 Disponible 4 jours M 60 x 2,0MN 686,3 60-39,0M 363850128039323.0038.00906

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable (1.4301) Traitement de surface du corps principal Non fourni

Assistance technique