Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
68650500 |
68651000 |
68651500 |
68652000 |
68652500 |
68653000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Vis en option | Diamètre extérieur D m (mm) | Hauteur h +/-0,5 (mm) | Diamètre intérieur D 1 (mm) | D2 (mm) | d (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | MN 686,5 15 | M 6 / M 8 | 25 | 8 | 8.5 | 9 | 15 | 23 | |
16.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | MN 686,5 20 | M 10 | 32 | 10 | 13 | 14 | 20 | 44 | |
19.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | MN 686,5 30 | M 16 | 45 | 12.5 | 20 | 21.4 | 30 | 104 | |
28.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | MN 686,5 40 | M 24 | 58 | 16 | 29 | 30.5 | 38 | 215 | |
40.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | MN 686,5 50 | M 30 | 70 | 20 | 36 | 38 | 48 | 377 | |
49.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | MN 686,5 60 | M 36 | 80 | 20 | 44 | 45.8 | 61 | 462 |
Loading...
Matériau du corps | Acier (42CrMo4V) | Traitement de surface du corps principal | Zingué (bleu) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis en option
Diamètre extérieur D m(mm)
Hauteur h +/-0,5(mm)
Diamètre intérieur D 1(mm)
D2(mm)
d(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles