Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
68680500 |
68681000 |
68681500 |
68682000 |
68682500 |
68683000 |
68683500 |
68684000 |
68684500 |
68685000 |
68685500 |
68686000 |
68686500 |
68687000 |
68687500 |
68688000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M (mm) | Type | Vis en option | Hauteur (vissée) h (mm) | Hauteur max. h 1 (mm) | Plage réglable Δh (mm) | Diamètre extérieur D m (mm) | Diamètre intérieur d D (mm) | Charge max. (précharge incluse) F tot. (kN) | Charge (hors précharge) F add. (kN) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 15 x 1,0 | MN 686,8 15-6,6 | M 6 | 35 | 50 | 15 | 25 | 6.6 | 40.0 | 30.7 | 89 | |
62.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,8 20-6,6 | M 6 | 43 | 63 | 20 | 32 | 6.6 | 65.0 | 55.7 | 197 | |
62.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,8 20-9,0 | M 8 | 43 | 63 | 20 | 32 | 9 | 65.0 | 48.0 | 187 | |
62.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,8 20-11,0 | M 10 | 43 | 63 | 20 | 32 | 11 | 65.0 | 37.9 | 175 | |
72.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,8 30-11,0 | M 10 | 54 | 79 | 25 | 45 | 11 | 120.0 | 92.9 | 484 | |
72.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,8 30-13,5 | M 12 | 54 | 79 | 25 | 45 | 13.5 | 120.0 | 80.4 | 464 | |
72.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,8 30-17,5 | M 16 | 54 | 79 | 25 | 45 | 17.5 | 120.0 | 45.5 | 428 | |
86.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,8 40-17,5 | M 16 | 70 | 102 | 32 | 58 | 17.5 | 210.0 | 136 | 1037 | |
86.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,8 40-22,0 | M 20 | 70 | 102 | 32 | 58 | 22 | 210.0 | 90.0 | 959 | |
86.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,8 40-26,0 | M 24 | 70 | 102 | 32 | 58 | 26 | 210.0 | 37.0 | 878 | |
116.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,8 50-22,0 | M 20 | 83 | 123 | 40 | 70 | 22 | 330.0 | 210.0 | 1838 | |
116.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,8 50-26,0 | M 24 | 83 | 123 | 40 | 70 | 26 | 330.0 | 157.0 | 1742 | |
116.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,8 50-33,0 | M 30 | 83 | 123 | 40 | 70 | 33 | 330.0 | 53.0 | 1528 | |
163.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,8 60-26,0 | M 24 | 94 | 144 | 50 | 80 | 26 | 495.0 | 322.0 | 2585 | |
163.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,8 60-33,0 | M 30 | 94 | 144 | 50 | 80 | 33 | 495.0 | 218.0 | 2351 | |
163.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,8 60-39,0 | M 36 | 94 | 144 | 50 | 80 | 39 | 495.0 | 101.0 | 2115 |
Loading...
Matériau du corps | Acier (42CrMo4V) | Traitement de surface du corps principal | Zingué (bleu) | Angle d'inclinaison α environ.(°) | 4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Type
Vis en option
Hauteur (vissée) h(mm)
Hauteur max. h 1(mm)
Plage réglable Δh(mm)
Diamètre extérieur D m(mm)
Diamètre intérieur d D(mm)
Charge max. (précharge incluse) F tot.(kN)
Charge (hors précharge) F add.(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles