Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
68670500 |
68671000 |
68671500 |
68672000 |
68672500 |
68673000 |
68673500 |
68674000 |
68674500 |
68675000 |
68675500 |
68676000 |
68676500 |
68677000 |
68677500 |
68678000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M (mm) | Type | Vis en option | Hauteur (vissée) h (mm) | Hauteur max. h 1 (mm) | Plage réglable Δh (mm) | Diamètre extérieur D m (mm) | Diamètre intérieur d D (mm) | Charge max. (précharge incluse) F tot. (kN) | Charge (hors précharge) F add. (kN) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 15 x 1,0 | MN 686,7 15-6,6 | M 6 | 27 | 31 | 4 | 25 | 6.6 | 40.0 | 30.7 | 76 | |
63.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,7 20-6,6 | M 6 | 32 | 37 | 5 | 32 | 6.6 | 65.0 | 55.7 | 156 | |
63.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,7 20-9,0 | M 8 | 32 | 37 | 5 | 32 | 9 | 65.0 | 48.0 | 149 | |
63.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,7 20-11,0 | M 10 | 32 | 37 | 5 | 32 | 11 | 65.0 | 37.9 | 141 | |
67.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,7 30-11,0 | M 10 | 41 | 48 | 7 | 45 | 11 | 120.0 | 92.9 | 395 | |
67.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,7 30-13,5 | M 12 | 41 | 48 | 7 | 45 | 13.5 | 120.0 | 80.4 | 378 | |
67.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,7 30-17,5 | M 16 | 41 | 48 | 7 | 45 | 17.5 | 120.0 | 45.5 | 352 | |
92.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,7 40-17,5 | M 16 | 53 | 62 | 9 | 58 | 17.5 | 210.0 | 136 | 834 | |
92.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,7 40-22,0 | M 20 | 53 | 62 | 9 | 58 | 22 | 210.0 | 90.0 | 776 | |
92.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,7 40-26,0 | M 24 | 53 | 62 | 9 | 58 | 26 | 210.0 | 37.0 | 714 | |
121.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,7 50-22,0 | M 20 | 61 | 71 | 10 | 70 | 22 | 330.0 | 210.0 | 1438 | |
121.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,7 50-26,0 | M 24 | 61 | 71 | 10 | 70 | 26 | 330.0 | 157.0 | 1372 | |
121.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,7 50-33,0 | M 30 | 61 | 71 | 10 | 70 | 33 | 330.0 | 53.0 | 1217 | |
148.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,7 60-26,0 | M 24 | 67 | 79 | 12 | 80 | 26 | 495.0 | 322.0 | 1989 | |
148.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,7 60-33,0 | M 30 | 67 | 79 | 12 | 80 | 33 | 495.0 | 218.0 | 1833 | |
148.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,7 60-39,0 | M 36 | 67 | 79 | 12 | 80 | 39 | 495.0 | 101.0 | 1658 |
Loading...
Matériau du corps | Acier (42CrMo4V) | Traitement de surface du corps principal | Zingué (bleu) | Angle d'inclinaison α environ.(°) | 4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Type
Vis en option
Hauteur (vissée) h(mm)
Hauteur max. h 1(mm)
Plage réglable Δh(mm)
Diamètre extérieur D m(mm)
Diamètre intérieur d D(mm)
Charge max. (précharge incluse) F tot.(kN)
Charge (hors précharge) F add.(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles